Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
OD1000

La solución idónea para una medición precisa a grandes distancias

Ventajas para el cliente

  • Optimización de la calidad de proceso gracias a la alta precisión y linealidad en todo el campo de medición
  • Rápida puesta en servicio gracias al concepto de montaje variable y manejo innovador
  • Integración sencilla y rentable mediante la pantalla OLED y la interfaz IO-Link
  • Adecuado para condiciones difíciles del entorno gracias a su robusta carcasa metálica
  • Alta disponibilidad de la máquina gracias a unos resultados de medición fiables, rápidos y precisos en las más diversas superficies
  • Filtros de los valores medidos y algoritmos de evaluación inteligentes para una medición segura y estable en cada aplicación

Visión general

La solución idónea para una medición precisa a grandes distancias

Gracias a su alcance de hasta 1 m, el sensor de distancia de corto alcance (desplazamiento) OD1000 establece nuevos estándares en la medición precisa de distancias mediante triangulación. Con una independencia casi absoluta de las características de la superficie, del color o de la estructura del objeto, estos sensores garantizan, gracias a su alto rendimiento, un proceso de producción perfecto y permiten alcanzar una alta productividad en las más diversas aplicaciones. La nítida pantalla OLED con cuatro teclas de mando simplifica la puesta en servicio y optimiza la disponibilidad de la máquina. Al tratarse de un dispositivo autónomo con evaluación integrada, interfaz IO-Link y funciones adicionales, el OD1000 facilita la integración en la máquina, evita tareas redundantes de evaluación y allana el camino para una producción a prueba de futuro.

Lo más destacado
  • Gran campo de medición de hasta 1 m
  • Configuración simple mediante la pantalla OLED o el software de configuración SOPAS
  • Dispositivo autónomo sin unidad amplificadora externa
  • Robusta carcasa metálica
  • Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital en contrafase con IO-Link
  • Medición precisa con independencia del color o de la superficie
  • Numerosas opciones de montaje

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida200 mm ... 1.000 mm
    Linealidad± 1,5 mm
    Precisión de repetición0,4 mm
    Tiempo de respuesta≥ 1,5 ms
    Frecuencia de medición≤ 3 kHz
    Salida digital2 x en contrafase: PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente / salida de tensión
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C, Temperatura de servicio con UV = 24 V
    Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba