Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
OD Precision

Medición de todas las dimensiones con alta precisión

Ventajas para el cliente

  • La técnica de medición sin contacto y de gran precisión garantiza la máxima calidad del producto final desde el comienzo del proceso de producción
  • El algoritmo de medición con gran independencia de la superficie garantiza una reducción de los tiempos de parada de la máquina
  • Mayor velocidad de procesamiento gracias a la alta frecuencia de medición (hasta 10 kHz)
  • Solución sencilla y económica para operaciones de medición exigentes, gracias al cálculo de varios cabezales sensores
  • Gracias a su funcionamiento como sistema autónomo, el OD Precision ofrece el máximo rendimiento con el menor coste económico
  • La pantalla LCD de gran claridad posibilita una puesta en servicio fácil y económica
  • Numerosas interfaces para facilitar la integración en el entorno de producción existente

Visión general

Medición de todas las dimensiones con alta precisión

OD Precision es un sistema de medición óptico de gran exactitud para medir superficies difíciles de objetos. Además de medir superficies muy brillantes o de color negro intenso, también puede medir materiales transparentes y semitransparentes. Otra novedad es la posibilidad de conectar hasta tres cabezales sensores a una unidad de evaluación, p. ej., para medir la planitud de las superficies. Para reducir los costes de inversión, el sensor puede utilizarse vía RS-422 y, por tanto, sin necesidad de una unidad de evaluación.

Lo más destacado
  • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
  • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
  • Máxima exactitud y frecuencia de medición
  • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
  • Distintos tamaños del punto de luz
  • Cálculo integrado de hasta tres sensores
  • Uso como sistema autónomo a través de RS-422

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida24 mm ... 700 mm
    Linealidad± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Precisión de repetición

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Tiempo de respuesta≥ 0,1 ms
    Frecuencia de medición≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Salida digital5 x PNP, NPN
    Serie✔ , RS-422
    Salida analógica
    Número3
    TipoSalida de corriente / salida de tensión
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C
    Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba