Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
OD Mini

Medición precisa con ligereza

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio económica gracias a su sencillo concepto de uso y a su pantalla
  • Su reducido tamaño y su poco peso hacen posible su utilización en aplicaciones altamente dinámicas
  • Cálculo de dos cabezales sensores fácil de realizar mediante una unidad de evaluación externa
  • Alta disponibilidad de la máquina gracias a una medición fiable, con independencia del brillo y el color de la superficie
  • Amplia gama de interfaces disponibles que simplifican la integración en redes industriales
  • Rendimiento óptimo incluso a altas velocidades de producción

Visión general

Medición precisa con ligereza

Soluciones simples, precisas y económicas para tareas de medición. Los sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) OD Mini impresionan por su compacta y robusta carcasa, que está disponible en aluminio o en acero inoxidable. Estos sensores están equipados con la última tecnología de receptor CMOS para efectuar mediciones precisas con independencia del brillo y el color del material de la superficie. La unidad amplificadora integrada permite al OD Mini funcionar de forma autónoma. Para tareas de medición más complejas pueden conectarse hasta dos cabezales sensores OD Mini Pro a la unidad de evaluación OD Mini, de modo que realicen los cálculos entre los dos. El OD Mini es simple de configurar gracias a su diseño intuitivo con pantalla y cuatro LED de estado. El OD Mini también puede programarse a distancia por medio de la entrada de aprendizaje externa. El gran número de interfaces disponibles simplifica la integración en redes industriales. Esto proporciona la máxima fiabilidad y precisión posibles a la hora de efectuar una amplia variedad de tareas de medición.

Lo más destacado
  • Carcasa compacta y robusta
  • Uso como sistema autónomo o junto con la unidad de evaluación OD Mini
  • Pantalla y LED en el dispositivo para la visualización del estado actual
  • Diversas interfaces disponibles
  • Aprendizaje simple mediante la pantalla o la entrada Teach-in externa
  • Unidad de recepción CMOS para efectuar mediciones micrométricas precisas y rápidas
  • Diversos campos de medición: desde 10 mm a 250 mm

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida10 mm ... 250 mm
    Linealidad± 10 µm ... ± 100 µm
    Precisión de repetición

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Tiempo de respuesta≥ 2 ms
    Frecuencia de medición≤ 2 kHz
    Salida digital1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Serie✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de unidad de evaluación externa
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente / salida de tensión
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C
    Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba