Sensores de medición de desplazamiento
OD Max
Dos sensores en una unidad de evaluación para los cálculos de medición de alta precisión
Ventajas para el cliente
- Los tiempos de inactividad de las máquinas se reducen al mínimo, debido a la fiabilidad de su sistema de medición y a su excelente independencia de la superficie
- Alto estándar de calidad de los productos finales gracias a su gran exactitud, incluso en procesos de producción
- Su alta frecuencia de medición de 10 kHz aumenta la velocidad de paso y reduce los tiempos de ciclo
- Con la medición de referencia se reducen los costes de adaptación en los cambios de proceso de producción
- Costes de inversión comparativamente pequeños para necesidades de medición exigentes
- Una pantalla LCD fácil de leer asegura una puesta en servicio y un mantenimiento sencillos y económicos
- Costes de material reducidos si se usan sensores de distancia para regular los procesos de producción con relevancia económica