Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
DT20

Sensor de distancia para distancias de hasta 1 m con programación previa específica para cada cliente

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias al preajuste de los dispositivos específico para el cliente
  • El ajuste fijo de los dispositivos garantiza la protección contra manipulaciones
  • El modo de funcionamiento no es visible y, por tanto, no distrae gracias a la luz infrarroja
  • Alta insensibilidad a la luz artificial, que garantiza una alta disponibilidad de la máquina
  • Su carcasa metálica robusta con tipo de protección IP 67 permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluso en condiciones ambientales adversas

Visión general

Sensor de distancia para distancias de hasta 1 m con programación previa específica para cada cliente

El DT20 es un sensor de distancia preprogramado de acuerdo con las necesidades del cliente. Con una zona de detección de hasta 1 m, los clientes pueden especificar en su pedido el campo de medición que corresponde a su aplicación. En consecuencia, es extremadamente fácil poner este sensor de infrarrojos en servicio: simplemente fijar y conectar.

Lo más destacado
  • Diferentes campos de medición, desde 90 mm a 1.000 mm
  • Reproducibilidad hasta ± 1,5 mm
  • Emisor de infrarrojos que no es visible al ojo humano
  • Salida conmutada y analógica para la emisión de campos de medición y de distancias
  • Sensor de tipo plug & play preprogramado de forma específica para el cliente
  • Alta velocidad de salida: un valor medido cada milisegundo
  • Robusta carcasa metálica

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida90 mm ... 1.000 mm, 18% ... 90% de reflectancia
    Precisión de repetición± 1,5 mm / ± 3 mm
    Tiempo de respuesta≥ 10 ms
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba