Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
DT20 Hi

Fiable y exacto hasta 1 m

Ventajas para el cliente

  • Medición fiable y precisa que permite alcanzar una mayor calidad de la producción
  • Los resultados de medición fiables y uniformes en los más diferentes colores reducen los tiempos de preparación
  • Su amplia gama de funciones hace que sea fácil resolver las aplicaciones específicas de cada cliente
  • Rápida puesta en servicio gracias al aprendizaje mediante teclas, cable o ajuste numérico
  • La alineación sencilla y precisa con el láser de luz roja y la verificación con la pantalla LCD reducen el tiempo de puesta en servicio
  • Su robusta carcasa metálica permite su uso también en entornos adversos

Visión general

Fiable y exacto hasta 1 m

El sensor de distancia DT20 Hi es la elección ideal para las tareas de control de calidad desde una distancia de hasta 1 m. La medición fiable y exacta de la distancia y la alta independencia del color permiten un control continuo de todos los objetos. Incluso los objetos pequeños se pueden medir con exactitud gracias al láser preciso de luz roja. La extraordinaria exactitud del DT20 Hi y su mayor número de funciones permiten que prácticamente se pueda aplicar a cualquier tarea de medición exigente.

Lo más destacado
  • Cuatro campos de medición desde 50 mm hasta 1.000 mm
  • Linealidad muy elevada de hasta ± 0,5 mm
  • El elemento receptor CMOS posibilita distancias de medición exactas con independencia del color y el brillo
  • Láser de luz roja
  • Salida analógica y digital de libre adaptación
  • Pantalla con guía de menú de manejo intuitivo
  • Ajustes avanzados (p. ej., cálculo de valor promedio, función externa de desconexión de láser, etc.)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida50 mm ... 1.000 mm
    Linealidad± 0,5 mm ... ± 6 mm
    Precisión de repetición

    ≥ 0,125 mm

    ≥ 0,25 mm

    ≥ 0,5 mm

    ≥ 2,5 mm

    Tiempo de respuesta≥ 2,5 ms
    Frecuencia de medición≤ 400 Hz
    Salida digital

    1 x PNP

    1 x NPN

    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–20 °C ... +55 °C, Temperatura de servicio con UV = 24 V
    Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba