Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento

Calidad de los productos alta y continua gracias a la medición óptica de las distancias con precisión nanométrica

Los sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) son sensores láser que miden con precisión campos de hasta 1.000 mm. Debido a su exactitud de medición, estos sensores se emplean en aplicaciones de regulación, clasificación o comprobación, especialmente en procesos de control de calidad o con relevancia económica. Entre las características que se miden están las dimensiones, la posición y la forma. Usando los sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento), que proporcionan un control completo, puede mejorar la calidad de sus productos finales y, al mismo tiempo, ahorrar material y reducir costes debidos a periodos de inactividad.

Filtrar por:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

11 resultados:

Resultado 1 - 11 de 11

Vista: Galería Lista
Gama de productos OD Value
Sencillamente medir con precisión
  • Varios campos de medición desde 26 mm ... 34 mm hasta 100 mm ... 500 mm
  • Medición muy precisa e independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
  • Concepto de manejo y aprendizaje sencillo basado en LED
  • Gran variedad de productos con multitud de interfaces estándar
  • Tecnología láser para la medición precisa de los objetos más pequeños
  • Dispositivo autónomo compacto
  • Extraordinaria relación calidad-precio
Gama de productos OD Max
Dos sensores en una unidad de evaluación para los cálculos de medición de alta precisión
  • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 250 mm ... 450 mm
  • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
  • Alta frecuencia de medición y alta linealidad
  • Diferentes fórmulas para el cálculo con dos sensores
  • Tecnología láser para medición exacta y detección de objetos muy pequeños
  • Numerosas opciones de salida
Gama de productos OD Precision
Medición de todas las dimensiones con alta precisión
  • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
  • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
  • Máxima exactitud y frecuencia de medición
  • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
  • Distintos tamaños del punto de luz
  • Cálculo integrado de hasta tres sensores
  • Uso como sistema autónomo a través de RS-422
Gama de productos OD Mini
Medición precisa con ligereza
  • Carcasa compacta y robusta
  • Uso como sistema autónomo o junto con la unidad de evaluación OD Mini
  • Pantalla y LED en el dispositivo para la visualización del estado actual
  • Diversas interfaces disponibles
  • Aprendizaje simple mediante la pantalla o la entrada Teach-in externa
  • Unidad de recepción CMOS para efectuar mediciones micrométricas precisas y rápidas
  • Diversos campos de medición: desde 10 mm a 250 mm
Gama de productos Profiler
Una línea dice más que solo un punto
  • Medición de perfiles complejos con solo una línea láser
  • Analizar hasta cuatro campos simultáneamente
  • Más de diez funciones de medición integradas, p. ej., altura, anchura e inclinación
  • Cabezal sensor y unidad de evaluación en un solo dispositivo
  • Puesta en servicio mediante software o pantalla integrada con elementos de mando
  • Unidad de recepción CMOS de alta calidad
Gama de productos OD5000
El experto en medición de gran potencia
  • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
  • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
  • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
  • Innovador algoritmo de evaluación
  • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
  • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños
Gama de productos OL1
Guiado preciso en toda la gama
  • Carcasa metálica en miniatura
  • Ayuda de alineación LED integrada
  • Receptor CMOS de gran resolución con una elevada repetibilidad
  • Diferentes interfaces disponibles a través de unidad de evaluación AOD1
  • Medición de la posición de los bordes o diámetro
  • Ajustes de configuración individuales y funciones de cálculo a través de unidad de evaluación AOD1

Gama de productos OD1000
La solución idónea para una medición precisa a grandes distancias
  • Gran campo de medición de hasta 1 m
  • Configuración simple mediante la pantalla OLED o el software de configuración SOPAS
  • Dispositivo autónomo sin unidad amplificadora externa
  • Robusta carcasa metálica
  • Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital en contrafase con IO-Link
  • Medición precisa con independencia del color o de la superficie
  • Numerosas opciones de montaje
Gama de productos OC Sharp
Técnica de medición confocal cromática para la máxima precisión
  • Numerosos rangos de medición desde 600 µm hasta 12 mm
  • Tecnología de detección confocal cromática para la máxima fiabilidad y precisión
  • Elevadas frecuencias de medición de hasta 4.000 Hz
  • Medición fiable sobre diversos materiales y colores
  • Medición del espesor de materiales transparentes con un único cabezal sensor (cromática confocal para espesores de capa a partir de 30 µm e interferométrica para espesores de capa a partir de 3 µm).
  • Punto de luz muy pequeño para medir los objetos más pequeños
  • Configuración cómoda con el software OC Sharp
Gama de productos DT20
Sensor de distancia para distancias de hasta 1 m con programación previa específica para cada cliente
  • Diferentes campos de medición, desde 90 mm a 1.000 mm
  • Reproducibilidad hasta ± 1,5 mm
  • Emisor de infrarrojos que no es visible al ojo humano
  • Salida conmutada y analógica para la emisión de campos de medición y de distancias
  • Sensor de tipo plug & play preprogramado de forma específica para el cliente
  • Alta velocidad de salida: un valor medido cada milisegundo
  • Robusta carcasa metálica
Gama de productos DT20 Hi
Fiable y exacto hasta 1 m
  • Cuatro campos de medición desde 50 mm hasta 1.000 mm
  • Linealidad muy elevada de hasta ± 0,5 mm
  • El elemento receptor CMOS posibilita distancias de medición exactas con independencia del color y el brillo
  • Láser de luz roja
  • Salida analógica y digital de libre adaptación
  • Pantalla con guía de menú de manejo intuitivo
  • Ajustes avanzados (p. ej., cálculo de valor promedio, función externa de desconexión de láser, etc.)

Resultado 1 - 11 de 11

Arriba