Contacto
Comentarios

Sensores de media distancia
Dx60

Medición versátil de distancias con buen rendimiento

Ventajas para el cliente

  • Campos de medición de hasta 24 m y salidas analógicas y conmutadas convierten a esta gama de sensores en una solución adecuada para numerosas aplicaciones
  • Todas las versiones, incluso las variantes de infrarrojos con láser de alineación conectable, disponen de un láser de luz roja para una alineación rápida y precisa
  • Su carcasa ligera pero robusta permite el uso fiable en condiciones ambientales adversas
  • Puesta en servicio rápida y sin complicaciones gracias al aprendizaje simple a través de una tecla
  • La gran exactitud de medición y de conmutación aumentan la seguridad de los procesos e incrementan la productividad y la calidad
  • Las variantes plug & play preconfiguradas aseguran una puesta en servicio inmediata, sin necesidad de configurar los parámetros del sensor

Visión general

Medición versátil de distancias con buen rendimiento

El Dx60 es el sensor de distancia más común en el mercado. Su fiabilidad, puesta a prueba en las más variadas aplicaciones, es indiscutible. La gama de productos Dx60 se caracteriza especialmente por el gran número de versiones disponibles. Entre estas están, por ejemplo, la versión que mide sobre materiales naturales o la que mide sobre reflector. La señal de salida puede ser conmutada o analógica. Este gran número de versiones hace que la gama de productos Dx60 sea extremadamente versátil.

Lo más destacado
  • Campo de medición de hasta 6.000 mm sobre objetos y 24.000 mm sobre reflector
  • Láser de medición preciso con luz roja e infrarroja
  • Carcasa de plástico compacta, robusta y ligera
  • Aprendizaje simple con solo pulsar una tecla
  • Variantes plug & play para una puesta en servicio rápida

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida200 mm ... 20.000 mm, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”
    Tiempo de respuesta10 ms ... 10 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–25 °C ... +55 °C
    Fuente de luzLáser infrarrojo
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba