Contacto
Comentarios

Sensores de media distancia
Dx50

Medición de distancias: fiable, precisa y versátil

Ventajas para el cliente

  • Los campos de medición de hasta 10, 20 o 50 m, en combinación con las diferentes interfaces, permiten una integración fácil y rápida en todos los entornos de producción
  • La alta precisión y la fiabilidad de la medición contribuyen a mejorar la calidad y la estabilidad de los procesos
  • Las altas frecuencias de conmutación o medición permiten un flujo rápido del material
  • La versátil gama de productos Dx50 facilita una adaptación sencilla a los cambiantes requisitos
  • Costes de puesta en servicio mínimos gracias al fácil y rápido manejo desde la pantalla
  • El rango de temperatura de –30 a +65 °C permite un uso sencillo en entornos exteriores o de congelación
  • Aumento de la disponibilidad de la máquina gracias a la insensibilidad a la luz artificial de hasta 40 klx

Visión general

Medición de distancias: fiable, precisa y versátil

Los sensores de distancia de la gama de productos Dx50 ofrecen, dependiendo de la clase de láser y de potencia, campos de medición de 10 m, 20 m o sobre reflector, 50 m. Debido a los grandes campos de medición, estos sensores tienen un uso muy versátil. Y la salida de señal conmutada, analógica o serie con la que cuentan estos sensores hace que también sean muy fáciles de integrar en cualquier entorno de producción. También la puesta en servicio resulta muy fácil gracias al concepto de uso intuitivo y continuo. Gracias a la tecnología HDDM, los productos de la gama Dx50 ofrecen una excelente fiabilidad, insensibilidad a la luz artificial y precisión durante el servicio. Los sensores de la gama Dx50 ofrecen una magnífica relación calidad-precio, por lo que convencen en cualquier caso.

Lo más destacado
  • La mayor fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad precio gracias a la tecnología HDDM
  • Campos de medición de 10 m o 20 m directamente sobre el objeto, o 50 m sobre el reflector
  • Diversos niveles de servicio en función de la clase de producto y de láser
  • Diferentes interfaces: digitales, analógicas o serie
  • Pantalla con un concepto de manejo intuitivo y continuo
  • Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C hasta +65 °C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida200 mm ... 50.000 mm, 90% de reflectancia, 18% de reflectancia, 6% de reflectancia, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”
    Precisión de repetición

    ≥ 2,5 mm

    ≥ 1 mm

    ≥ 2 mm

    ≥ 0,25 mm

    Exactitud± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm
    Tiempo de respuesta

    20 ms ... 30 ms

    15 ms ... 80 ms

    10 ms ... 50 ms

    20 ms ... 100 ms

    15 ms ... 30 ms

    10 ms ... 160 ms

    Serie✔ , RS-422
    SSI
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente / salida de tensión
    Salida digital

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Temperatura ambiente durante el funcionamiento

    –30 °C ... +65 °C

    –30 °C ... +80 °C, funcionamiento con 2 placas de refrigeración

    –30 °C ... +140 °C, funcionamiento con 2 placas de refrigeración y filtro protector

    Fuente de luzLáser rojo
    Clase de láser

    2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba