Contacto
Comentarios

Sensores de media distancia
Dx35 / DR35

DR35-B15822
1057660
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación VSC.c. 12 V ... 30 V 1) 2)
      Ondulación≤ 5 vss 3)
      Consumo de energía≤ 1,7 W 4)
      Tiempo de inicialización≤ 500 ms
      Tiempo de calentamiento≤ 20 min
      Material de la carcasaPlástico (ABS/PC)
      Material de la pantalla frontalPlástico (PMMA)
      Tipo de conexiónConector macho, M12, 5 polos
      IndicadorLEDs
      Peso65 g
      Dimensiones (An x Al x Pr)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Grado de protección

      IP65

      IP67

      Clase de protecciónIII
      • 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
      • 2) Si se usa IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) No se deben sobrepasar por defecto o por exceso las tolerancias de UV.
      • 4) Sin carga, con +20 °C.
    • Rendimiento
      Margen de medida200 mm ... 35.000 mm, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade” 1)
      Objeto de mediciónReflector
      Resolución0,1 mm
      Precisión de repetición≥ 0,5 mm 2) 3)
      ExactitudTyp. ± 15 mm 3)
      Tiempo de respuesta2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5)
      Frecuencia de conmutación333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5)
      Tiempo de salida1 ms ... 32 ms, 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms 4) 6)
      Fuente de luzLáser infrarrojo 7)
      Clase de láser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Medida tamaño del punto de luz (distancia)15 mm x 15 mm (con 2 m)
      Función adicional:Velocidad ajustable: superrápido ... superlento, Modos de conmutación: distancia a la lámina reflectora (DtR), ventana de conmutación (Wnd) u objeto entre sensor y fondo (ObSB), Salida digital programable e invertible, Entrada multifunción: láser off/aprendizaje externo/desactivada, Restablecimiento de los ajustes de fábrica
      Vida útil media del láser (con 25 °C)100.000 h
      • 1) Véanse las curvas características de repetibilidad.
      • 2) Corresponde a 1 σ.
      • 3) Sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”.
      • 4) En función de la velocidad ajustada: superrápido ... superlento.
      • 5) Inserción lateral del objeto en el campo de medición.
      • 6) Modificación continua de la distancia al objeto en el campo de medición.
      • 7) Longitud de onda: 827 nm; potencia máx.: 130 mW; duración del impulso: 3,5 ns; grado de exploración: 1/250.
    • Interfaz
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunciónDatos de proceso, Configuración de parámetros, Diagnóstico
      Velocidad de transmisión de datos38,4 kbit/s
      Salida digital
      Número2 1) 2)
      TipoEn contrafase: PNP/NPN
      FunciónSalida Q2 reversible: salida digital / Q1 no / desactivada
      Intensidad máxima de salida IA≤ 100 mA
      Entrada multifunción (MF)1 x 3)
      Histéresis0 mm ... 34.950 mm 4)
      • 1) Salida Q protegida contra cortocircuito.
      • 2) Caída de tensión < 3 V.
      • 3) Tiempo de respuesta ≤ 60 ms.
      • 4) Configurable mediante IO-Link.
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente durante el funcionamiento–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +75 °C
      Típ. insensibilidad a la luz artificial40.000 lx
      Resistencia a oscilacionesEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Resistencia contra choquesEN 60068-2-27
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Dibujos técnicos

    DR35-B15822
    Esquema de dimensiones
    DR35-B15822
    Tipo de conexión Conector macho M12 de 5 polos
    DR35-B15822
    Esquema de conexión
    DR35-B15822
    curva característica 1) super slow ... 5) super fast
Arriba