Sensores de media distancia
Dx35

El verdadero tamaño se muestra en la instalación: medición y detección flexible hasta 35 m

Ventajas para el cliente

  • La medición precisa y fiable con independencia del color de los objetos aumenta el tiempo de funcionamiento y la calidad de procesamiento
  • Su escaso tamaño y zona ciega ofrecen gran flexibilidad de montaje en lugares con limitaciones de espacio
  • Solución idónea gracias a la posibilidad de ajustar la velocidad, el alcance y la reproducibilidad
  • Integración sencilla gracias al uso flexible de las interfaces: de 4 mA a 20 mA, de 0 V a 10 V, PNP, NPN o IO-Link
  • La gran variedad de emisores permite escoger la solución idónea, bien sea por su alineación sencilla, por su alto rendimiento o por su discreta medición
  • Costes de adquisición bajos que, gracias al alto rendimiento, permiten una amortización rápida
  • IO-Link le confiere un control total sobre el proceso, desde la puesta en servicio hasta las operaciones de mantenimiento
  • Puesta en servicio y cambio de carga rápidos gracias a las numerosas opciones de control

Visión general

El verdadero tamaño se muestra en la instalación: medición y detección flexible hasta 35 m

La gama de productos de sensores de distancia Dx35 basada en la tecnología HDDM™ combina la máxima fiabilidad, capacidad de rendimiento y flexibilidad con una relación calidad-precio perfecta en una carcasa muy compacta. Dependiendo de la aplicación, estas subgamas de productos están disponibles para la medición de distancias sobre objetos naturales (DT35 y DS35) o sobre láminas de reflexión (DL35 y DR35). Estas subgamas de productos vienen con interfaces diferentes. Además de la función IO-Link, con la que cuentan todos los dispositivos, esta gama de productos ofrece tanto sensores con salida analógica y conmutada (DT y DL) como sensores con dos salidas conmutadas (DS y DR).

La diferencia final, a la hora de seleccionar el sensor ideal para cada aplicación, es el emisor de luz: salida de luz infrarroja o roja en clase de láser 1 o 2.

Lo más destacado
  • Máxima fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad-precio gracias a la tecnología HDDM
  • Campo de medición de 0,05 m a 12 m en objetos naturales o de 0,2 m a 35 m sobre lámina de reflexión
  • Dispositivos con salida analógica y digital o conmutación pura
  • Salida de luz roja o infrarroja con clase de láser 1 o 2
  • Reproducibilidad: 0,5 mm a 5 mm
  • Tamaño compacto
  • IO-Link

Ventajas

Dx35 – la verdadera grandeza queda patente en la aplicación

Los sensores de distancia de medio alcance Dx35 reflejan los muchos años de competencia de SICK en el ámbito de los sensores de distancia. Aquí se ha logrado algo que hasta ahora se consideraba imposible. El concepto de carcasa atractivo combinado con un rendimiento asombroso convierte al Dx35 en la opción perfecta para aplicaciones en espacios reducidos con un alcance de hasta 35 m.
Capacidad de transformación Gracias al tiempo de respuesta seleccionable individualmente, el Dx35 tampoco pierde el control en los procesos de producción veloces.
Centrado El Dx35 mide siempre con precisión a lo largo del espectro cromático completo, ya que la tecnología HDDM no se deja distraer.
Decidido Algunos objetos pueden llegar a ser una misión imposible. Pero no para el Dx35, ya que este sensor es capaz de detectar y medir incluso objetos de color negro intenso, de alto brillo y extremadamente inclinados.

Resultados de medición fiables incluso en tareas y condiciones del entorno difíciles

IO-Link

Como cocreador de IO-Link, SICK ofrece de una de las gamas de productos IO-Link más extensas del mercado. Los Smart Sensors con IO-Link generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de los parámetros de proceso medidos. De este modo permiten un incremento sustancial de la eficiencia, una mayor flexibilidad y una mejor seguridad a la hora de planificar el mantenimiento preventivo de máquinas e instalaciones. Aproveche la dilatada experiencia de SICK con los más variados principios de sensores y ahora también en combinación con las Sensor Integration Gateway SIG100 y SIG200.

Déjese asesorar por su persona de contacto de SICK o haga clic aquí si desea descubrir más sobre “IO-Link”.

IO-Link convierte una salida conmutada sencilla en una interfaz de comunicación. Esto permite cambiar de lote rápidamente, así como llevar a cabo tareas de puesta en servicio, mantenimiento y diagnóstico de forma sencilla.

Medir distancias flexibles en los sistemas de almacenamiento y transporte

El Dx35 puede utilizarse en las más diversas aplicaciones de cualquier sector. En los sistemas de almacenamiento y transporte, p. ej., se encarga de los controles fiables de ocupación de compartimentos y de nivel.
Prevención de colisiones en el almacén de lanzaderas
Control de ocupación de compartimentos con vehículos de transporte sin conductor
Detección de tableros solapados

Resultados fiables a lo largo de todo el proceso de producción gracias a la carcasa robusta incluso en condiciones del entorno difíciles

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida50 mm ... 35.000 mm, 90% de reflectancia, 18% de reflectancia, 6% de reflectancia, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade"
    Precisión de repetición≥ 0,5 mm
    ExactitudTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Tiempo de respuesta

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    Tiempo de salida1 ms ... 64 ms, 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms, 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / 64 ms 1) 2)
    IO-Link✔ / IO-Link V1.1 / ✔ / IO-Link V1.1 / COM2 (38,4 kBaud)
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente / salida de tensión
    Salida digital1 ... 2 x en contrafase: PNP/NPN
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Fuente de luz

    Láser rojo

    Láser infrarrojo

    Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
    Clase de láser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Modificación continua de la distancia al objeto en el campo de medición.
    • 2) En función de la velocidad ajustada: superrápido ... superlento.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas