Contacto
Comentarios

Sensores de media distancia
DS40

Sensor que mide el tiempo de vuelo del haz luminoso con una salida conmutada para aplicaciones estándar

Ventajas para el cliente

  • Sólido rendimiento para una detección rápida y fiable de los más variados objetos
  • Su diseño más económico garantiza menores costes de inversión
  • Alineación rápida y precisa gracias al láser de luz roja, reduciéndose así los costes de la puesta en servicio
  • Puesta en servicio rápida gracias al aprendizaje simple a través de una tecla
  • Compatibilidad mecánica completa con la gama de productos Dx60, lo que asegura una mayor flexibilidad para futuras ampliaciones del sistema

Visión general

Sensor que mide el tiempo de vuelo del haz luminoso con una salida conmutada para aplicaciones estándar

La gama de productos DS40 es una versión económica de los sensores de distancia DS60. Es un sensor fiable y económico idóneo para aplicaciones estándar.

Lo más destacado
  • Supresión segura de cualquier objeto del fondo (hasta 100 m)
  • Alta dinámica de conmutación: desde negro hasta extremadamente brillante
  • Campo de medición hasta 5 m
  • Alineación precisa con la luz láser roja
  • Aprendizaje simple pulsando una tecla
  • Una salida conmutada para aplicaciones estándar

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Margen de medida

    80 mm ... 5.000 mm, 90% de reflectancia 1)

    80 mm ... 4.000 mm, 18% de reflectancia 1)

    80 mm ... 2.000 mm, 6% de reflectancia 1)

    Tiempo de respuesta10 ms
    Salida conmutada segura (OSSD)

    1 x NPN (100 mA) 2)

    1 x PNP (100 mA) 2)

    Temperatura ambiente

    Funcionamiento –25 °C ... +50 °C

    Almacenamiento –25 °C ... +75 °C

    Fuente de luzLáser rojo
    Clase de láser2 (EN 60825-1)
    • 1) Aprendizaje de 200 … 5.000 mm.
    • 2) Salida Q protegida contra cortocircuito.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba