Contacto
Comentarios

Sensores de media distancia

Combinación perfecta de alcance, fiabilidad, precisión y precio

Los sensores de distancia de medio alcance ofrecen campos de medición desde 50 mm hasta 50.000 mm, lo que permite su uso en las aplicaciones más diversas. Gracias a su alta independencia de las superficies en relación a la estructura y el color del objeto de medición, contribuyen a mejorar la calidad y la estabilidad de los procesos. Además, estos sensores convencen especialmente por su sencillo manejo y, por lo tanto, por una puesta en servicio rápida. Así pues, son la combinación perfecta de alcance, fiabilidad, precisión y precio.

Filtrar por:
2000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

6 resultados:

Resultado 1 - 6 de 6

Vista: Galería Lista
Gama de productos Dx50-2
Una nueva era para la medición de distancias
  • Campo de medición de hasta 10 m sobre negro y hasta 30 m sobre blanco con un tamaño compacto
  • Velocidad de salida de hasta 3.000/s
  • Reproducibilidad: 0,5 mm a 5 mm
  • Tecnología de tiempo de vuelo del haz luminoso HDDM fiable y patentada
  • Resistente a temperaturas de –40 °C a +65 °C gracias a la robusta carcasa metálica
  • Comparación de forma integrada en el sensor
  • IO-Link, salida analógica y digital
  • Pantalla de manejo intuitivo y opción “Easy Teach”
  • Tipos de protección IP 65 e IP 67
Gama de productos Dx50
Medición de distancias: fiable, precisa y versátil
  • La mayor fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad precio gracias a la tecnología HDDM
  • Campos de medición de 10 m o 20 m directamente sobre el objeto, o 50 m sobre el reflector
  • Diversos niveles de servicio en función de la clase de producto y de láser
  • Diferentes interfaces: digitales, analógicas o serie
  • Pantalla con un concepto de manejo intuitivo y continuo
  • Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C hasta +65 °C
Gama de productos DS40
Sensor que mide el tiempo de vuelo del haz luminoso con una salida conmutada para aplicaciones estándar
  • Supresión segura de cualquier objeto del fondo (hasta 100 m)
  • Alta dinámica de conmutación: desde negro hasta extremadamente brillante
  • Campo de medición hasta 5 m
  • Alineación precisa con la luz láser roja
  • Aprendizaje simple pulsando una tecla
  • Una salida conmutada para aplicaciones estándar
Gama de productos Dx60
Medición versátil de distancias con buen rendimiento
  • Campo de medición de hasta 6.000 mm sobre objetos y 24.000 mm sobre reflector
  • Láser de medición preciso con luz roja e infrarroja
  • Carcasa de plástico compacta, robusta y ligera
  • Aprendizaje simple con solo pulsar una tecla
  • Variantes plug & play para una puesta en servicio rápida
Gama de productos Dx30
Dx30: el nuevo estándar para la supresión de fondo
  • Campo de medición de hasta 3 m sobre objetos grises y de 2 m sobre objetos negros
  • Sin desplazamiento negro-blanco
  • Rango de temperatura de entre –40 °C y +55 °C
  • Láser VCSEL infrarrojo con 100.000 h de servicio
  • LED indicador de estado de gran visibilidad
  • Diseño del producto compacto de solo 120 g de peso
Gama de productos Dx35
El verdadero tamaño se muestra en la instalación: medición y detección flexible hasta 35 m
  • Máxima fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad-precio gracias a la tecnología HDDM
  • Campo de medición de 0,05 m a 12 m en objetos naturales o de 0,2 m a 35 m sobre lámina de reflexión
  • Dispositivos con salida analógica y digital o conmutación pura
  • Salida de luz roja o infrarroja con clase de láser 1 o 2
  • Reproducibilidad: 0,5 mm a 5 mm
  • Tamaño compacto
  • IO-Link

Resultado 1 - 6 de 6

Arriba