Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
Dx500

Medición de distancia precisa para objetos naturales: hasta 70 m sobre blanco y 30 m sobre negro

Ventajas para el cliente

  • La gran exactitud de medición ofrece una seguridad de proceso óptima, en especial para aplicaciones exigentes
  • El láser de luz roja y el soporte de alineación disponible por separado garantizan una instalación rápida y económica
  • La robusta carcasa metálica y las variantes con calefacción ofrecen una alta fiabilidad en condiciones del entorno adversas
  • La pantalla integrada con un sistema de menús de uso sencillo garantiza una puesta en servicio rápida y rentable
  • Las interfaces serie, las salidas analógicas y digitales, así como los accesorios opcionales, como las carcasas a prueba de intemperie y los parasoles, posibilitan una integración flexible en cualquier aplicación

Visión general

Medición de distancia precisa para objetos naturales: hasta 70 m sobre blanco y 30 m sobre negro

Los dispositivos de la gama de productos DS500/DT500 son sensores de distancia de alta precisión que realizan tareas de medición sobre objetos naturales. Un módulo óptico de alta calidad y un sistema electrónico y sofisticado de evaluación de señales ofrecen la máxima exactitud de medición en alcances de hasta 70 m.

Lo más destacado
  • Alcance de hasta 30 m sobre negro y de hasta 70 m sobre blanco
  • Muy alta exactitud de medición y precisión de reproducibilidad
  • Variantes con calefacción para su uso en cámaras frigoríficas
  • Carcasa robusta (IP 65) de aleación de aluminio de alta resistencia
  • Interfaces serie y salidas analógicas y digitales
  • Pantalla para facilitar la puesta en servicio mediante el sistema “plug & play”

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0,2 m ... 70 m, 90% de reflectancia, 6% de reflectancia
    Precisión de repetición1 mm
    Exactitud± 3 mm
    Objeto de mediciónObjetos naturales
    Serie✔ , RS-422
    CAN
    Tiempo de salida150 ms ... 6.000 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–40 °C ... +75 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante, Funcionamiento con calefacción
    Almacenamiento a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba