Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
Dx1000

Rendimiento con visión amplia

Ventajas para el cliente

  • La medición de distancias fiable tanto en interiores como en exteriores permite una alta disponibilidad de la instalación
  • Con la tecnología Multi Echo, pueden inhibirse las reflexiones no deseadas para cubrir una gama de aplicaciones más amplia
  • El gran número de ajustes hace posible una adaptación perfecta a la tarea de medición específica
  • Puesta en servicio rápida y segura gracias a la pantalla gráfica táctil, a la interfaz de usuario intuitiva SOPAS ET y al láser de alineación rojo
  • El reducido número de variantes de dispositivo (estandarización), con aptitud para una gran variedad de exigencias diferentes, ahorra costes
  • Seguro para la visión directa, gracias a la clase de láser 1

Visión general

Rendimiento con visión amplia

Medición de distancias fiable en interiores y exteriores. el sensor de distancia de largo alcance Dx1000 con láser infrarrojo es ideal para su uso en grúas, en aplicaciones de gestión del tráfico, para la identificación de vehículos o para la medición de desbastes calientes en fábricas acereras. Además, el Dx1000 se puede emplear en una gran variedad de aplicaciones. El sistema HDDM+ (High Definition Distance Measurement con tecnología de ecos múltiples) permite mediciones de distancia muy seguras, incluso con luz artificial, lluvia, nieve y niebla. El seguimiento de objetos axial, así como la detección rápida de los bordes de los objetos que entran lateralmente, son su especialidad. Y gracias a sus tiempos de ciclo de medición de hasta un milisegundo, resulta perfecto para el uso en circuitos de regulación.

Lo más destacado
  • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con tecnología HDDM+
  • Medición sobre objetos naturales (DT1000) o sobre reflector (DL1000)
  • Carcasa estanca al polvo y al agua (IP 65 e IP 67) de aleación de aluminio anticorrosiva
  • Entradas y salidas digitales configurables, salida analógica, RS-422 / SSI
  • Medición en superficies calientes (DT1000)

Ventajas

La tecnología innovadora garantiza resultados de medición fiables

Si se requiere medir con fiabilidad grandes distancias, tanto en interiores como en exteriores, el sensor de distancia de largo alcance Dx1000 ofrece un rendimiento extraordinario. Equipado con la moderna tecnología HDDM+, con su carcasa robusta el Dx1000 proporciona resultados de medición permanentemente estables – y esto también con viento y climatología. Esta técnica de medición desarrollada por SICK está concebida para unas condiciones del entorno desfavorable y ofrece flexibilidad de aplicación con alta velocidad.

Mediciones de distancia fiables con viento y climatología

La innovadora tecnología HDDM+ del Dx1000 permite realizar mediciones a grandes distancias y se caracteriza por un ruido de medición mínimo y su capacidad Multi Echo.

Insensibilidad muy alta a la luz artificial e interferencias en la ruta de medición que pueden producirse debido a las influencias medioambientales como la lluvia, nieve o niebla.

Carcasa de aleación de aluminio muy resistente a la corrosión, resistente al polvo y al agua según IP65 e IP67 – Conexión por medio de conector enchufable M12 apto para la industria

Gran fiabilidad en condiciones del entorno desfavorables

Alta seguridad de medición con manejo intuitivo

En la mayoría de las aplicaciones, el sensor de distancia recibe un eco de la reflexión en el objeto de medición con precisión y lo convierte a un valor de distancia. En situaciones reales de aplicación, las ventanas protectoras o las influencias medioambientales como las precipitaciones en la ruta de medición causan ecos no deseados. Gracias al HDDM+ con tecnología Multi Echo puede identificarse el eco útil y seleccionarse para la medición de distancia. Esto permite realizar mediciones de distancia con una alta seguridad de medición – también en presencia de múltiples ecos.

Adopción fácil y rápida de la selección correcta

Selección gráfica del eco útil Con la cómoda interfaz gráfica de usuario SOPAS-ET, el eco útil del PC puede identificarse gráficamente y seleccionarse para la medición de la distancia.
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Medición fiable del nivel de llenado de aluminio fluido gracias a la tecnología Multi Echo del Dx1000

Manejo sencillo e intuitivo

Las variadas posibilidades de ajuste del Dx1000 pueden ejecutarse rápidamente, fácilmente y con una alta seguridad de manejo – con la pantalla táctil gráfica directamente en el dispositivo o a través de la interfaz gráfica de usuario SOPAS-ET

Intuitivamente para la medición fiable gracias a la tecnología Multi Echo

Técnica innovadora de medición de distancia en carcasa compacta

El Dx1000 con HDDM+ es ideal para la medición de grandes distancias – con tiempos de ciclo de medición comparativamente cortos de hasta 1 ms y ruido de medición bajo. Las variantes del sensor DT1000 para la medición de la distancia en objetos naturales y DL1000 para la medición en reflectores, cubren un amplio espectro de aplicación y ofrecen una alta flexibilidad de aplicación. El DT1000 alcanza en la medición sobre objetos naturales distancias de más de 450 m. El DL1000 tiene un alcance máximo de 1.500 m durante la medición sobre la lámina de reflexión “Diamond Grade”.

Está concebido para los requisitos más diversos

Junto al seguimiento axial del objeto, donde el objeto de medición se mueve continuamente a lo largo del rayo láser, el Dx1000 está diseñado también para aplicaciones en las que el objeto medido entra lateralmente en el rayo láser, p. ej. para la medición de cantos

La técnica de medición del DT1000 está concebida para las mediciones de distancias sobre superficies calientes, de este modo es ideal, por ejemplo, para la medición sin contacto o posicionamiento de desbastes de acero calientes

Supone una particularidad la escalabilidad del campo de medición del DT1000: El alcance del sensor puede aumentarse para la medición sobre objetos naturales mediante el ajuste de un tiempo de ciclo de medición más largo y adaptarse óptimamente a la tarea de medición

Flexibilidad de aplicación

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0,2 m ... 1.500 m, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”, 6% de reflectancia, 90% de reflectancia
    Precisión de repetición≥ 1 mm, Véanse las curvas características de repetibilidad
    Exactitud

    ± 20 mm: 0,2 m … 2 m

    ± 10 mm: 5 m ... 50 m

    ± 20 mm: 50 m ... 100 m

    ± 24 mm: 300 m

    ± 48 mm: 1.500 m

    ± 10 mm: 0,2 m … 50 m

    ± 24 mm: 100 m ... 200 m

    Objeto de mediciónReflector / objetos naturales
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Serie✔ , RS-422
    SSI
    Tiempo de ciclo de medición1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    Tiempo de salida≥ 1 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–40 °C ... +95 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante
    Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba