Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
Dx100

Posicionamiento fiable, rápido y preciso

Ventajas para el cliente

  • El método de medición por modulación de fase, con un rendimiento óptimo del circuito de regulación, ofrece un mayor rendimiento y la máxima productividad de la instalación
  • Rango de temperatura de servicio hasta –40 °C para una fiabilidad máxima en áreas de congelados (en función del tipo)
  • Multitud de interfaces basadas en buses de campo y Ethernet: gran flexibilidad, y comunicación rápida para una máxima productividad
  • Los preavisos de fallo y los datos de diagnóstico permiten hacer un análisis rápido del dispositivo y llevar a cabo medidas de mantenimiento preventivas para conseguir la máxima disponibilidad de la instalación
  • Carcasa metálica compacta y robusta, compatible con conectores SpeedCon™: funcionamiento perfecto, incluso en espacios pequeños
  • Soporte de alineación 3D con cierre de resorte para una alineación rápida y una sustitución sencilla del dispositivo: reduce los costes de montaje y de mantenimiento
  • Adaptación rápida de parámetros gracias a la pantalla de uso intuitivo: para un ajuste perfecto del sensor

Visión general

Posicionamiento fiable, rápido y preciso

La gama de productos Dx100 combina la última tecnología con un diseño innovador. El procedimiento de medición láser por modulación de fase garantiza unos datos de rendimiento máximos que se desarrollaron en colaboración con fabricantes de accionamientos para una integración óptima en circuitos de regulación. El soporte de alineación, la carcasa más pequeña en esta clase de sensores, así como el concepto de conexión sofisticado con cables de cierre de resorte ofrecen, además, una manipulación óptima y un coste total de uso reducido.

Lo más destacado
  • Campo de medición hasta 300 m
  • Numerosas interfaces de bus de campo
  • Preavisos de fallo y datos de diagnóstico disponibles
  • Pantalla con una estructura de menús intuitiva y LED de estado de alta visibilidad
  • Carcasa metálica compacta y robusta
  • El soporte de alineación 3D con cierre de resorte se puede adquirir como accesorio
  • Orificios oblongos para facilitar el ajuste del punto cero al sustituir el dispositivo

Ventajas

Dx100: sensores de distancia infalibles para tareas de posicionamiento precisas

En las tareas de posicionamiento de los transelevadores, sistemas de aparcamiento automatizados, grúas y de otros numerosos componentes móviles de las instalaciones, además de la precisión y de la repetibilidad, también es importante, especialmente, la rapidez y los tiempos de parada cortos. El sensor de distancia de largo alcance DL100 no es simplemente el sensor más pequeño de su clase, sino que también ha sido diseñado especialmente para las velocidades de accionamiento más elevadas y para una evaluación rápida de señales en circuitos de regulación dinámicos. El DL100 es también previsor y envía oportunamente información al puesto de mando cuando, por ejemplo, existe excesiva suciedad y se requiere un mantenimiento. Numerosas interfaces y un concepto de montaje innovador completa el excelente rendimiento de estos sensores.

Otros aspectos destacables del producto
  • SSI y PROFINET juntos: la combinación de las interfaces SSI y PROFINET en un único dispositivo ofrece numerosas ventajas y amplía las opciones de configuración: DL100-2xxx2213.
  • PROFINET clase de carga neta III: gracias al PROFINET con clase de carga neta III, el DL100, incluso con una alta carga de red, garantiza la máxima robustez y la mayor fiabilidad DL100-2xxx2212 y DL100-2xxx2213.
  • Variantes con filtro espectral y conmutación de la frecuencia: no se requiere mantener ninguna distancia mínima en la instalación de varios DL100 uno al lado de otro ni en la disposición entre el DL100 y la transmisión óptica de datos ISD400 Pro.
Notablemente más pequeños que otros sensores de distancia comparables La carcasa de los sensor de distancia de largo alcance Dx100 mide solamente 119,9 mm x 82,5 mm x 69,4 mm. Los sensores de distancia más pequeños de sus clase de rendimiento convencen gracias a sus nuevas opciones de montaje, a su menor peso y a su fácil manipulación en el montaje.
Sistema de fijación innovador para una montaje sencillo y una sustitución rápida del equipo

(1) Enganchar el equipo a una placa adecuada.

(2) Apretar con el tornillo de ajuste negro.

(3) Ajuste fino mediante 3 tornillos con muelle.

El más alto rendimiento y unas características de producto innovadoras proporcionan una enorme flexibilidad y la máxima productividad de la instalación.

DL100 e ISD400 Pro - un potente equipo para la medición de la distancia y la transmisión de datos

La dinámica de los transelevadores modernos y otras numerosas aplicaciones no solamente requieren un posicionamiento rápido y exacto, sino también una comunicación perfecta con los sistemas de control fijos. SICK le ofrece una solución que afronta perfectamente este requisito: el sensor de distancia de largo alcance DL100 junto con la transmisión óptica de datos ISD400 Pro.

Rentabilidad y valor añadido en un doble pack: tanto el DL100 como el ISD400 Pro pueden integrarse rápida y fácilmente en su instalación y representan un equipo bien compenetrado casi imbatible. Ambos disponen de numerosas opciones de diagnóstico con las que minimizan los tiempos de parada y optimizan la productividad de la instalación.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0,15 m ... 300 m, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”
    Precisión de repetición

    1,5 mm, con tiempo muerto de 10 ms

    0,75 mm, con tiempo muerto de 30 ms

    2 mm, con tiempo muerto de 10 ms

    1 mm, con tiempo muerto de 30 ms

    2,5 mm, con tiempo muerto de 10 ms

    1,25 mm, con tiempo muerto de 30 ms

    2,5 mm, con tiempo muerto de 30 ms

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Exactitud

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2,5 mm

    Objeto de mediciónReflector
    SSI
    Serie✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Tiempo de ciclo de medición1 ms
    Tiempo de salida1 ms, ciclo de medición síncrono por solicitud del control lógico programable
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–40 °C ... +75 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante, Funcionamiento con calefacción
    Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba