Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
DMT

Esta gama de productos está descatalogada
Medición de distancia acreditada sobre objetos naturales para grandes alcances

Ventajas para el cliente

  • Uso flexible en interiores y exteriores
  • Carcasa metálica robusta para condiciones del entorno adversas
  • El software de programación intuitivo garantiza una puesta en servicio rápida y económica
  • Alineación sencilla gracias al láser de alineación visible
  • Seguridad para la visión directa, gracias a la clase de láser 1

Visión general

Medición de distancia acreditada sobre objetos naturales para grandes alcances

Los sensores DMT10-2 están diseñados para grandes campos de medición. Una tecnología de tiempo de vuelo del impulso permite campos de medición de hasta 155 m sobre objetos naturales. El funcionamiento estable y las numerosas posibilidades de configuración de parámetros con un programa de software ponen de manifiesto la versatilidad de la gama de productos DMT10-2.

Lo más destacado
  • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
  • Medición sobre objetos naturales
  • Versiones con RS-422/RS-232 (conmutable), salida analógica y 2 salidas conmutadas o con PROFIBUS y RS-232
  • Versiones especiales para medición sobre superficies calientes

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0,5 m ... 155 m, 90% de reflectancia, 18% de reflectancia, 6% de reflectancia
    Precisión de repetición

    7 mm

    10 mm

    Exactitud± 10 mm
    Objeto de mediciónObjetos naturales
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Tiempo de ciclo de medición0,977 ms
    Tiempo de salida1 ms ... 4.000 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante

    Almacenamiento a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba