Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
DML

Medición de distancia acreditada sobre reflector para grandes alcances

Ventajas para el cliente

  • Uso flexible en interiores y exteriores
  • Carcasa metálica robusta para condiciones del entorno adversas
  • El software de programación intuitivo garantiza una puesta en servicio rápida y económica
  • Alineación sencilla gracias al láser de alineación visible
  • Seguridad para la visión directa, gracias a la clase de láser 1

Visión general

Medición de distancia acreditada sobre reflector para grandes alcances

Los sensores DML40 están diseñados para alcances muy grandes. El método de medición por duración de recorrido de impulsos hace posible obtener grandes campos de medición de hasta 1.200 m sobre un reflector, lo que le permite integrarse en numerosas aplicaciones en las que se requieren grandes alcances. El funcionamiento estable y las numerosas posibilidades de configuración de parámetros con un programa de software ponen de manifiesto la versatilidad de esta gama de productos.

Lo más destacado
  • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
  • Medición sobre reflector
  • Versiones con RS-422/RS-232 (conmutable), salida analógica y 2 salidas conmutadas o con PROFIBUS y RS-232

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    0,5 m ... 600 m, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”

    0,5 m ... 800 m, Sobre Reflector PL880FS01

    0,5 m ... 1.200 m, Sobre Reflector OP60

    Precisión de repetición6 mm
    Exactitud± 10 mm
    Objeto de mediciónReflector
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Tiempo de ciclo de medición0,195 ms
    Tiempo de salida1 ms ... 600 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante

    Almacenamiento a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba