Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
DME5000

Medición de distancias precisa y se alta calidad

Ventajas para el cliente

  • Los ciclos de medición rápidos permiten una integración óptima en el circuito de control, incrementando así la productividad
  • Gracias al láser de luz roja y a las sujeciones ajustables (accesorios adicionales), la alineación es muy rápida y sencilla, resultando así una instalación económica
  • Preavisos de fallo y mensajes de advertencia permiten efectuar un mantenimiento preventivo, lo que incrementa la disponibilidad de la instalación
  • La robusta carcasa metálica, los accesorios de refrigeración y las variantes de dispositivo con calefacción ofrecen una alta reserva de funcionamiento en condiciones ambientales adversas
  • La pantalla intuitiva con un sistema de menús de uso sencillo garantiza una puesta en servicio rápida y económica
  • Alta flexibilidad de integración en las aplicaciones gracias a las numerosas interfaces serie de bus de campo
  • La monitorización de velocidad integrada ofrece una seguridad de proceso adicional
  • Un grado muy alto de exactitud y reproducibilidad garantiza una disponibilidad de la instalación excelente

Visión general

Medición de distancias precisa y se alta calidad

El DME5000 es un sensor de distancia de altas prestaciones que mide sobre un reflector con alcances de hasta 300 m. Dinámica y exactitud de medición muy altas, entradas y salidas conmutadas multifunción para funciones de stand by, preset y otras funciones de sistema son algunas de las ventajas de este sensor.

Lo más destacado
  • Campo de medición de 0,15 m a 300 m
  • Tiempos de medición muy rápidos
  • Máxima exactitud, reproducibilidad y disponibilidad del sistema
  • Puesta en servicio fácil: pantalla LCD iluminada con información de diagnóstico
  • Luz roja visible y soporte de alineación con sistema de resorte
  • Numerosas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0,15 m ... 300 m, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”
    Precisión de repetición

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Exactitud

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    Objeto de mediciónReflector
    SSI
    PROFIBUS DP
    Serie✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Tiempo de salida0,2 ms ... 2 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–40 °C ... +75 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante, Funcionamiento con calefacción
    Almacenamiento a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba