Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia
DME4000

Sensor estándar para distancias de medición de hasta 220 m

Ventajas para el cliente

  • Los ciclos de medición rápidos permiten una integración óptima en el circuito de control, incrementando así la productividad
  • Gracias al láser de luz roja y a las sujeciones ajustables (accesorios adicionales), la alineación es muy rápida y sencilla, resultando así una instalación económica
  • Preavisos de fallo y mensajes de advertencia permiten efectuar un mantenimiento preventivo, lo que incrementa la disponibilidad de la instalación
  • La robusta carcasa metálica, los accesorios de refrigeración y las variantes de dispositivo con calefacción ofrecen una alta reserva de funcionamiento en condiciones ambientales adversas
  • La pantalla intuitiva con un sistema de menús de uso sencillo garantiza una puesta en servicio rápida y económica
  • Alta flexibilidad de integración en las aplicaciones gracias a las numerosas interfaces serie de bus de campo
  • La monitorización de velocidad integrada ofrece una seguridad de proceso adicional

Visión general

Sensor estándar para distancias de medición de hasta 220 m

El DME4000 es un sensor de distancia que mide sobre reflector con alcances de hasta 220 m. Alta dinámica y exactitud de medición, entradas y salidas conmutadas multifunción para funciones de stand by, preset y otras funciones de sistema son algunas de las ventajas de este sensor.

Lo más destacado
  • Campos de medición de 0,15 m a 50 m / 0,15 m a 130 m / 0,15 m a 220 m
  • Procesos de posicionamiento breves gracias a los tiempos de medición rápidos
  • Grado de exactitud y reproducibilidad muy alto
  • Puesta en servicio fácil: pantalla LCD iluminada con información de diagnóstico
  • Concepto de montaje y de alineación sencillos: soporte de alineación con resorte y luz roja visible
  • Numerosas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0,15 m ... 220 m, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”
    Precisión de repetición

    1 mm

    2 mm

    3 mm

    Exactitud

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    ± 6 mm

    Objeto de mediciónReflector
    SSI
    PROFIBUS DP
    Serie✔ , RS-422
    DeviceNet™
    HIPERFACE®
    CANopen
    Tiempo de salida1 ms ... 4 ms
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–40 °C ... +75 °C, Funcionamiento con carcasa refrigerante, Funcionamiento con calefacción
    Almacenamiento a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba