Contacto
Comentarios

Sensores de larga distancia

Rápidos, precisos, orientados a la aplicación, así son los sensores de distancia de largo alcance de SICK

Los sensores de distancia de largo alcance de SICK resultados de medición extraordinariamente precisos con gran fiabilidad y un amplio campo de medición muy amplio. Los sensores de distancia de largo alcance trabajan según el principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso y pueden ser usados para medir o para medir y conmutar. Gracias al gran campo de medición, estos sectores son idóneos para una gran variedad de sectores y aplicaciones.

Filtrar por:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

7 resultados:

Resultado 1 - 7 de 7

Vista: Galería Lista
Gama de productos Dx1000
Rendimiento con visión amplia
  • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con tecnología HDDM+
  • Medición sobre objetos naturales (DT1000) o sobre reflector (DL1000)
  • Carcasa estanca al polvo y al agua (IP 65 e IP 67) de aleación de aluminio anticorrosiva
  • Entradas y salidas digitales configurables, salida analógica, RS-422 / SSI
  • Medición en superficies calientes (DT1000)
Gama de productos DML
Medición de distancia acreditada sobre reflector para grandes alcances
  • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
  • Medición sobre reflector
  • Versiones con RS-422/RS-232 (conmutable), salida analógica y 2 salidas conmutadas o con PROFIBUS y RS-232
Gama de productos Dx100
Posicionamiento fiable, rápido y preciso
  • Campo de medición hasta 300 m
  • Numerosas interfaces de bus de campo
  • Preavisos de fallo y datos de diagnóstico disponibles
  • Pantalla con una estructura de menús intuitiva y LED de estado de alta visibilidad
  • Carcasa metálica compacta y robusta
  • El soporte de alineación 3D con cierre de resorte se puede adquirir como accesorio
  • Orificios oblongos para facilitar el ajuste del punto cero al sustituir el dispositivo
Gama de productos DME5000
Medición de distancias precisa y se alta calidad
  • Campo de medición de 0,15 m a 300 m
  • Tiempos de medición muy rápidos
  • Máxima exactitud, reproducibilidad y disponibilidad del sistema
  • Puesta en servicio fácil: pantalla LCD iluminada con información de diagnóstico
  • Luz roja visible y soporte de alineación con sistema de resorte
  • Numerosas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Gama de productos DMT
Medición de distancia acreditada sobre objetos naturales para grandes alcances
  • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
  • Medición sobre objetos naturales
  • Versiones con RS-422/RS-232 (conmutable), salida analógica y 2 salidas conmutadas o con PROFIBUS y RS-232
  • Versiones especiales para medición sobre superficies calientes
  • Esta gama de productos está descatalogada
  • Comparar ahora
  • Seleccionar
Gama de productos Dx500
Medición de distancia precisa para objetos naturales: hasta 70 m sobre blanco y 30 m sobre negro
  • Alcance de hasta 30 m sobre negro y de hasta 70 m sobre blanco
  • Muy alta exactitud de medición y precisión de reproducibilidad
  • Variantes con calefacción para su uso en cámaras frigoríficas
  • Carcasa robusta (IP 65) de aleación de aluminio de alta resistencia
  • Interfaces serie y salidas analógicas y digitales
  • Pantalla para facilitar la puesta en servicio mediante el sistema “plug & play”
Gama de productos DME4000
Sensor estándar para distancias de medición de hasta 220 m
  • Campos de medición de 0,15 m a 50 m / 0,15 m a 130 m / 0,15 m a 220 m
  • Procesos de posicionamiento breves gracias a los tiempos de medición rápidos
  • Grado de exactitud y reproducibilidad muy alto
  • Puesta en servicio fácil: pantalla LCD iluminada con información de diagnóstico
  • Concepto de montaje y de alineación sencillos: soporte de alineación con resorte y luz roja visible
  • Numerosas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Resultado 1 - 7 de 7

Arriba