Contacto
Comentarios

Localizadores de posición
DMP3

Posicionamiento de precisión sin reflector

Ventajas para el cliente

  • Alta productividad debido a la automatización de los procesos de almacenamiento y retirada de productos
  • Almacenamiento y retirada de productos segura, ya que el posicionamiento relativo compensa las desviaciones mecánicas de la estantería
  • El posicionamiento de precisión relativo y fiable elimina las tolerancias que dependen de la temperatura, consiguiéndose así una mayor seguridad de posicionamiento
  • La compensación de las inconsistencias en las longitudes de avance de los transelevadores aumenta la exactitud de posicionamiento y mejora la calidad del proceso
  • Rápida puesta en servicio gracias a su método de aprendizaje simple
  • Uso flexible: variante con calefacción integrada idónea para su uso con temperaturas de hasta –40 °C

Visión general

Posicionamiento de precisión sin reflector

El DMP3 es un sensor optoelectrónico basado en cámara para aplicaciones de posicionamiento de alta precisión sobre un orificio memorizado. La excelente reproducibilidad de 0,15 mm, así como una variante calefactada que puede usarse con temperaturas ambiente de hasta –40 °C, hacen que el DMP3 sea un sensor idóneo para el posicionamiento de alta precisión incluso en cámaras frigoríficas.

Lo más destacado
  • Distancias de 200 mm hasta 350 mm
  • Reproducibilidad de 0,15 mm
  • Cuatro salidas conmutadas
  • Variantes calefactadas que se pueden usar con temperaturas de hasta –40 °C
  • Aprendizaje: dos posiciones distintas
  • Campo visual ± 10° en todos los ejes
  • Ajuste sencillo

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Distancia de trabajo200 mm ... 350 mm 1)
    Objeto de mediciónOrificio
    Reproducibilidad0,15 mm
    Frecuencia de conmutación20 Hz
    Temperatura ambiente

    Funcionamiento: 0 °C ... +50 °C

    Almacenamiento: –40 °C ... +70 °C

    Funcionamiento: –40 °C ... +50 °C

    Fuente de luzLED, infrarrojos
    • 1) Diámetro del orificio 10 mm ... 20 mm.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba