Contacto
Comentarios

Localizadores de posición
DMP2

Posicionamiento de precisión con reflector

Ventajas para el cliente

  • Alta productividad debido a la automatización de los procesos de almacenamiento y retirada de productos
  • Almacenamiento y retirada de productos segura, ya que el posicionamiento relativo compensa las desviaciones mecánicas de la estantería
  • El posicionamiento de precisión relativo y fiable elimina las tolerancias que dependen de la temperatura, consiguiéndose así una mayor seguridad de posicionamiento
  • La compensación de las inconsistencias en las longitudes de avance de los transelevadores aumenta la exactitud de posicionamiento y mejora la calidad del proceso
  • Rápida puesta en servicio gracias a su método de aprendizaje simple

Visión general

Posicionamiento de precisión con reflector

El DMP2 es un sensor optoelectrónico para aplicaciones de posicionamiento de alta precisión sobre un reflector. Esto permite alcances de trabajo de hasta 2.000 mm. Junto con la excelente reproducibilidad de 0,15 mm, la gama de productos DMP2 es ideal para el posicionamiento de precisión especial en aplicaciones de almacenes de estantes elevados.

Lo más destacado
  • Distancias entre 200 mm y 2.000 mm
  • Reproducibilidad de 0,15 mm
  • Salida analógica con 4 mA ... 20 mA
  • Posicionamiento relativo sobre un reflector
  • Disponibles salidas conmutadas y analógicas
  • El conector macho puede girarse 90°
  • Campo visual ± 10° en todos los ejes
  • Ajuste sencillo

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Distancia de trabajo

    200 mm ... 500 mm, PL22

    500 mm ... 1.200 mm, PL50A

    500 mm ... 2.000 mm, Reflector PL80A

    Objeto de mediciónReflector
    Reproducibilidad0,15 mm
    Frecuencia de conmutación250 Hz
    Temperatura ambiente

    Funcionamiento: –25 °C ... +55 °C

    Almacenamiento: –25 °C ... +75 °C

    Fuente de luzLED rojo
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba