Contacto
Comentarios

Localizadores de posición

Posicionamiento de precisión relativo fiable y exacto

Los localizadores de posición DMP son sensores optoelectrónicos destinados al posicionamiento de precisión con exactitud milimétrica. Esta gama de sensores se utiliza principalmente en los sistemas de almacenamiento y transporte de materiales donde la fiabilidad y la rapidez tienen gran importancia. El posicionamiento de precisión se produce en dirección x e y con alcances de trabajo entre 200 mm y 2.000 mm, dependiendo de la variante de dispositivo.

Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos DMP2
Posicionamiento de precisión con reflector
  • Distancias entre 200 mm y 2.000 mm
  • Reproducibilidad de 0,15 mm
  • Salida analógica con 4 mA ... 20 mA
  • Posicionamiento relativo sobre un reflector
  • Disponibles salidas conmutadas y analógicas
  • El conector macho puede girarse 90°
  • Campo visual ± 10° en todos los ejes
  • Ajuste sencillo
Gama de productos DMP3
Posicionamiento de precisión sin reflector
  • Distancias de 200 mm hasta 350 mm
  • Reproducibilidad de 0,15 mm
  • Cuatro salidas conmutadas
  • Variantes calefactadas que se pueden usar con temperaturas de hasta –40 °C
  • Aprendizaje: dos posiciones distintas
  • Campo visual ± 10° en todos los ejes
  • Ajuste sencillo

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba