- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de distancia
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de distancia










Seleccione su solución
Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados
-
Procedimiento de tiempo de propagación de ultrasonido
-
Procedimiento de tiempo de vuelo del haz luminoso
-
Triangulación láser
-
-
-
CAN
-
CANopen
-
Ethernet
-
IO-Link
-
PROFIBUS DP
-
PROFINET
-
Serie
-
SSI
-
USB
- EtherCAT®
-
HIPERFACE®
-
DeviceNet™
-
EtherNet/IP™
-
EtherCAT®
725 resultados:
- Alcance de trabajo, alcance límite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Tiempo de respuesta: 180 ms
- Salida digital: 1 x en contrafase: PNP/NPN
- Interfaz de comunicación: IO-Link
- Detalle de la interfaz de comunicación: IO-Link V1.0
- Salida de emisión: Recto
- Peso: 180 g
- Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos
- Alcance de trabajo, alcance límite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tiempo de respuesta: 240 ms
- Salida digital: 2 x PNP
- Interfaz de comunicación: -
- Salida de emisión: Recto
- Peso: 240 g
- Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos
- Alcance de trabajo, alcance límite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Tiempo de respuesta: 180 ms
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión
- Interfaz de comunicación: -
- Salida de emisión: Recto
- Peso: 180 g
- Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos
- Alcance de trabajo, alcance límite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tiempo de respuesta: 240 ms
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente / salida de tensión
- Interfaz de comunicación: -
- Salida de emisión: Recto
- Peso: 240 g
- Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos
- Alcance de trabajo, alcance límite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tiempo de respuesta: 240 ms
- Salida digital: 1 x en contrafase: PNP/NPN
- Interfaz de comunicación: IO-Link
- Detalle de la interfaz de comunicación: IO-Link V1.0
- Salida de emisión: Recto
- Peso: 240 g
- Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos
- Margen de medida: 200 mm ... 35.000 mm, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”
- Tiempo de respuesta mínimo: 2,5 ms
- Salida digital: 2 x en contrafase: PNP/NPN
- Interfaz de comunicación: IO-Link
- Fuente de luz: Láser infrarrojo
- Clase de láser: 1
- Alcance de trabajo, alcance límite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- Tiempo de respuesta: 10 ms
- Salida digital: 1 x PNP
- Interfaz de comunicación: -
- Salida de emisión: Recto
- Peso: 10 g
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 3 polos
- Subfamilia de productos: PowerProx Micro
- Alcance de detección máx.: 50 mm ... 800 mm
- Principio del sensor: Fotocélula de detección sobre objeto
- Principio de detección: Supresión de fondo
- Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, Cable de 4 hilos, 2 m
- Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
- Salida analógica: -
Ventajas

From Micron to Mile: funcionamiento en todos los anchos
La automatización avanza imparable en todos los sectores de la industria. En la vanguardia se encuentran los sensores de distancia y las soluciones de medición y detección de SICK. Como fuentes de datos inteligentes, proporcionan información precisa para prácticamente cualquier aplicación. Para todas las distancias en cualquier entorno. Equipados con tecnologías altamente probadas y diversos interfaces. Descubra una gama de prestaciones única en todo el mundo que combina un amplio conocimiento de la industria y una excepcional capacidad de innovación. Rendimiento extraordinario y flexibilidad ilimitada: todo combinado para su éxito.

Triangulación basada en la medición de distancia a través del cálculo de los ángulos. El sensor proyecta un spot sobre el objeto detectado. Dependiendo de la distancia, la luz reflejada por el objeto incide en la línea de recepción del sensor con un ángulo determinado. En función de la posición del spot sobre el elemento receptor se determina la distancia del objeto.

En la medición del tiempo de vuelo del haz luminoso (Optical Time of Flight), la distancia entre el sensor y un objeto se calcula a partir del tiempo medido que ha transcurrido desde que el sensor emite el impulso luminoso (diodo láser, LED, ...) y la reflexión devuelta al receptor.

En la medición del tiempo de vuelo del haz luminoso (Ultrasonic Time of Flight), el sensor envía un impulso ultrasónico que se refleja en el objeto detectado. El tiempo que tarda el impulso del sensor al objeto y de vuelta se mide, se evalúa y se transforma en la distancia correspondiente.
Tres tecnologías que dan en el clavo.
Interfaces orientadas al futuro
Los procesos de producción y de control conectados en red en entornos de máquina complejos representan el futuro industrial. Los sensores inteligentes son el requisito para la transformación muy compleja de señales físicas en información para los sensores: con los sistemas de sensores inteligentes, en SICK apoyamos ya hoy día los procesos industriales dinámicos, optimizados en tiempo real y autoorganizados. Para una comunicación de red fiable es importante una definición clara de los datos necesarios y su fusión con el mundo de los datos interconectados. Para ello, la selección de la comunicación correcta juega un gran papel para un recorrido definido. Según las necesidades, la infraestructura y el entorno los sensores de distancia de SICK le ofrecen la tecnología de integración perfecta para sus objetivos.

IO-Link abre nuevas posibilidades para la comunicación punto a punto entre el control de la instalación y el nivel de campo. Los simples sensores y actuadores se convierten en parte activa de los procesos en una red de automatización global.
Como emisores, informan del estado a través de un maestro a la unidad de control, como receptores reciben de vuelta señales y las procesan. Así se optimizan los procesos y los costes a lo largo de toda la cadena de valor.

Con Ethernet y los buses de campo, todos los sensores y actuadores participantes pueden comunicarse con el control de la instalación en forma de conjunto de sensores. Según el tipo de interfaz, puede elegirse entre distintas jerarquías y disposiciones de los dispositivos participantes, lo que se conoce como topologías.
Ethernet y los buses de campo permiten el tratamiento de grandes volúmenes de datos, la transferencia de datos de sensores en tiempo real y su integración directa en sistemas informáticos y en la nube.

Las interfaces serie proporcionan una transferencia de datos directa entre un sistema de control y un sensor o actuador.
En la comunicación se transfieren todos los bits uno a uno sucesivamente a través de la conexión punto a punto.
Las principales ventajas de las interfaces serie residen en su baja complejidad técnica y en que son independientes de la estructura del sistema.
Siempre bien conectado: rápido, sencillo y eficiente
Dispositivos robustos de uso universal
Desde las más minúsculas a las más grandes distancias: en una variedad de ámbitos de aplicación en interiores y en exteriores, los sensores de distancia de SICK miden y detectan utilizando el ultrasonido, la luz o el radar. Se adaptan a cada entorno, a las más diversas superficies y a cada tarea individual. Incluso las condiciones del entorno complicadas, como polvo, suciedad o niebla, tampoco afectan prácticamente al resultado de medición.

La regulación del nivel de llenado en líquidos y material a granel con los sensores de distancia ultrasónicos ofrece una seguridad de procesos independiente del material incluso con las condiciones del entorno más difíciles, como polvo, suciedad o niebla.

La detección de amplia superficie y con tecnología ultrasónica de objetos con las más diversas formas y características de reflexión ofrece la máxima flexibilidad de las máquinas para garantizar la fiabilidad en el posicionamiento, el control de presencia y la protección contra colisiones.


En los procesos de intralogística, los sensores de SICK garantizan el perfecto posicionamiento de las pinzas del robot desde grandes distancias gracias a su altamente precisa detección de bordes en cajas de logística de cualquier color.

El OD Mini utiliza la tecnología de triangulación para controlar los procesos de equipamiento en la producción en serie. Gracias a su diseño de pequeñas dimensiones, puede utilizarse con total flexibilidad en muchas otras aplicaciones.

El OD5000 representa la gama alta de los altamente precisos sensores de triangulación. Los procesos de revestimiento rápidos y de alta precisión en la producción de baterías pueden supervisarse en línea y optimizar así la calidad de los productos de serie.