Sensores Array

Sensores Array – Avance constante línea a línea

Los sensores Array trabajan con el principio de palpado. Detectan incluso los cantos más pequeños en base a las variaciones más mínimas en la escala de grises dentro de su campo de visión. El posicionamiento, p. ej. de una banda de papel con la ayuda del borde de la banda o de una línea de contraste es solo una de sus numerosas aplicaciones. Igualmente es posible detectar anchuras, diámetros y huecos. En el funcionamiento del reflector, los sensores Array detectan incluso materiales transparentes.

1 resultados:

Más flexibilidad y comunicación eficiente
  • Los cantos seleccionados pueden aprenderse
  • Pantalla TFT a todo color
  • Diferentes tipos de funcionamiento para diferentes aplicaciones
  • Variantes Core y Prime para diferentes campos de aplicación
  • Campo de medición grande de hasta 50 mm
  • Alcance de 25 mm o 100 mm
  • Precisión de repetición de hasta 30 µm