Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE48-3OS

This product family will be phased out soon
Relés de seguridad con 3 salidas de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad habituales

Ventajas para el cliente

  • Disponer de un solo módulo para todas las aplicaciones comunes facilita la integración en la máquina
  • Supervisión y evaluación completas de sensores
  • La supervisión de secuencias se encarga de la evaluación de los interruptores de seguridad sin contacto
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Relés de seguridad con 3 salidas de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad habituales

El relé de seguridad UE48-3OS ofrece un gran número de funciones para afrontar con éxito todas las aplicaciones habituales. En interruptores de seguridad, pulsadores de parada de emergencia y conmutadores sin contacto, el relé de seguridad controla las señales, así como la detección de cortocircuitos y la supervisión de secuencias. El relé de seguridad recibe y procesa directamente las señales de los dispositivos de protección optoelectrónicos.

Lo más destacado
  • Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia, interruptores de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y esteras de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 3 salidas de seguridad
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Supervisión del sensor

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Número de circuitos de disparo3
    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba