Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE48-2OS

This product family will be phased out soon
Relés de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad comunes

Ventajas para el cliente

  • Disponer de un solo módulo para todas las aplicaciones comunes facilita la integración en la máquina
  • Supervisión y evaluación completas de sensores
  • La supervisión de secuencias se encarga de la evaluación de los interruptores de seguridad sin contacto
  • Menor tiempo de inactividad, gracias al diagnóstico rápido a través de informaciones de estado
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Relés de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad comunes

El relé de seguridad UE48-2OS puede conectarse a todas las soluciones de seguridad comunes. En interruptores de seguridad, pulsadores de parada de emergencia y conmutadores sin contacto, controla no solo las señales, sino también la detección de cortocircuitos y la supervisión de secuencias. El relé de seguridad recibe y procesa directamente las señales de los dispositivos de protección optoelectrónicos. Detecta objetos situados sobre una estera de seguridad, registrando y evaluando cortocircuitos en el circuito de entrada.

Lo más destacado
  • Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia, interruptores de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y esteras de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Supervisión del sensor

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Número de circuitos de disparo2
    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba