Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE45-3S1

This product family will be phased out soon
Detención segura con tiempo de retardo

Ventajas para el cliente

  • Supervisión y evaluación completas de sensores
  • Tiempo de retardo para una protección óptima del frenado de una máquina
  • Gracias a la posibilidad de ajustar el tiempo de retardo en el frontal del dispositivo (hasta 30 s), el operador puede modificar fácilmente la configuración
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Detención segura con tiempo de retardo

El relé de seguridad UE45-3S1 supervisa interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia en aplicaciones con un frenado seguro.

Dispone de dos contactos de seguridad que desconectan directamente una parte de los actuadores. El resto de actuadores permanecen activos hasta que la máquina se haya frenado completamente. Estos actuadores se desactivan tras un tiempo preestablecido.

Esto permite frenar totalmente la máquina y acceder a ella únicamente cuando se haya detenido por completo.

Lo más destacado
  • Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 2 contactos normalmente abiertos para su integración directa en el entorno de la máquina
  • 1 contacto normalmente abierto con retardo de hasta 30 s para aplicaciones con categoría de detención 1
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    SILCL2 (EN 62061) 2)

    Categoría

    4 (EN ISO 13849) 1)

    Categoría de seguridad 3 (EN ISO 13849) 2)

    Performance Level

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Supervisión del sensor

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Demora
    Tiempo de respuesta típico25 ms
    Número de circuitos de disparo3
    Anchura de caja22,5 mm
    • 1) Para contactos 13/14, 23/24.
    • 2) Para contactos temporizados 37/38.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba