Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE44-3SL

This product family will be phased out soon
Relés de seguridad compactos para aplicaciones con fiadores mecánicos

Ventajas para el cliente

  • Supervisión y evaluación completas de sensores
  • Tiempo de retardo para una protección óptima de puertas con bloqueo
  • Gracias a la posibilidad de ajustar el tiempo de retardo en el frontal del dispositivo (hasta 30 s), el operador puede modificar fácilmente la configuración
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Relés de seguridad compactos para aplicaciones con fiadores mecánicos

El relé de seguridad UE44-3SL protege puertas que requieren de cierre. Al abrirse una de las puertas con protección mecánica, el relé emite señales de seguridad y activa el desbloqueo tras un tiempo preestablecido (máx. 30 s). Cuando la puerta vuelve a cerrarse, se bloquea tras un tiempo de retardo máximo de 30 s y la máquina reanuda su funcionamiento con seguridad. A fin de controlar el bloqueo y el desbloqueo, una tercera salida de seguridad funciona de forma contraria a las dos salidas clásicas.

Lo más destacado
  • Ideal para la evaluación de interruptores de seguridad con bloqueo mecánico
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 2 contactos normalmente abiertos para su integración directa en el entorno de la máquina
  • 1 contacto normalmente abierto con retardo de hasta 30 s para un desbloqueo magnético
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    SILCL2 (EN 62061) 2)

    Categoría

    4 (EN ISO 13849) 1)

    Categoría de seguridad 3 (EN ISO 13849) 2)

    Performance Level

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Supervisión del sensor

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Demora
    Número de circuitos de disparo3
    Anchura de caja22,5 mm
    • 1) Para contactos 13/14, 23/24.
    • 2) Para contactos temporizados 37/38.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba