Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE43-4AR

This product family will be phased out soon
Relé de seguridad con cuatro salidas de seguridad para supervisar interruptores de seguridad

Ventajas para el cliente

  • Supervisión y evaluación completas de sensores
  • Tiempo de respuesta rápido para distancias de seguridad cortas
  • Ahorro de espacio en armarios de distribución, gracias a su diseño compacto
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Relé de seguridad con cuatro salidas de seguridad para supervisar interruptores de seguridad

El relé de seguridad UE43-4AR supervisa los interruptores de seguridad a través de la detección de cortocircuitos y la supervisión de secuencias con restablecimiento automático. Además, el módulo dispone de cuatro salidas de seguridad.

Lo más destacado
  • Unidad de evaluación para interruptores de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 4 salidas de seguridad
  • Restablecimiento automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Supervisión del sensor

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Número de circuitos de disparo4
    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba