Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE43-3MF

This product family will be phased out soon
Supervisión completa de interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia

Ventajas para el cliente

  • Supervisión y evaluación completas de sensores
  • Ofrece todos los circuitos de contacto necesarios en un tamaño compacto
  • Menor tiempo de inactividad, gracias al diagnóstico rápido a través de informaciones de estado
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Supervisión completa de interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia

El relé de seguridad UE43-3MF supervisa los interruptores de seguridad y los pulsadores de parada de emergencia a través de la detección de cortocircuitos y la supervisión de secuencias, así como la supervisión del tiempo de discrepancia.

Lo más destacado
  • Unidad de evaluación para pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • Posibilidad de supervisar el tiempo de discrepancia
  • 3 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Supervisión del sensor

    Supervisión del tiempo de discrepancia

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Tiempo de respuesta típico50 ms
    Número de circuitos de disparo3
    Anchura de caja45 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba