Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE42-2HD

This product family will be phased out soon
Relé de seguridad para control bimanual

Ventajas para el cliente

  • Supervisión y evaluación completas de unidades de control bimanual
  • Menores costes gracias a su diseño orientado a las distintas aplicaciones
  • Menor tiempo de inactividad, gracias al diagnóstico rápido a través de informaciones de estado
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Relé de seguridad para control bimanual

El relé de seguridad UE42-2HD se encarga del control de las dos teclas de una unidad de control bimanual, en la que cada tecla tiene dos contactos de antivalencia. El relé de seguridad controla la antivalencia de ambas teclas y supervisa el tiempo de discrepancia máximo de 500 ms que existe entre ellas.

Lo más destacado
  • Unidad de evaluación para unidades de control bimanual de tipo III C, conforme a EN 574
  • Tiempo de discrepancia de 500 ms
  • 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
  • Permite supervisar los actuadores externos
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todas las ranuras de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Supervisión del sensor

    Supervisión del tiempo de discrepancia

    Monitorización de secuencias

    Detección de cortocircuito

    Tiempo de respuesta típico50 ms
    Número de circuitos de disparo2
    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba