Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE403

Dispositivo de conmutación de muting para M4000 Advanced

Ventajas para el cliente

  • La conexión in situ de la señales de muting reduce al mínimo las operaciones de cableado y simplifica la puesta en servicio y el mantenimiento

Visión general

Dispositivo de conmutación de muting para M4000 Advanced

El dispositivo de conmutación de muting UE403, junto con la barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz M4000 Advanced, constituyen una solución eficiente para aplicaciones de muting convencionales descentralizadas con transporte automático de materiales. Gracias a las funciones integradas que pueden configurarse con suma facilidad vía PC a través de la interfaz RS-232 y a la conexión in situ sencilla de las señales de muting y los aparatos de mando al dispositivo de conmutación de muting UE403, es posible realizar con máxima disponibilidad las protecciones de acceso con muting.

Lo más destacado
  • Conexión de 2 a 4 sensores de muting, lámpara muting externa, aparato de mando de restablecimiento y override, señal de parada de cinta
  • Funciones: control de simultaneidad, control del tiempo total de muting, monitorización espacios inhibición del sensor, prueba de sensores, cegado parcial, fin de muting mediante dispositivo de protección sin contacto, override integrado

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesDispositivo de conmutación de muting
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Anchura de caja76,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba