Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE402

Ampliación de funciones para C4000

Ventajas para el cliente

  • Aumento de la productividad gracias a nuevas funciones

Visión general

Ampliación de funciones para C4000

El dispositivo de conmutación UE402 amplía las cortinas fotoeléctricas de seguridad C4000 con las funciones de bypass, conmutación del modo operativo e inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia (single break, double break) (PSDI).

Lo más destacado
  • C4000 Standard: bypass, conmutación del modo operativo, inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia (single break, double break) (PSDI)
  • C4000 Advanced: bypass, conmutación del modo operativo, inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia (single break, double break) (PSDI)
  • C4000 Fusion: bypass, conmutación del modo operativo
  • C4000 Palletizer: bypass, conmutación del modo operativo
  • C4000 Entry/Exit: bypass, conmutación del modo operativo

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesAmpliación de funciones
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba