Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE401

Unidad de evaluación para barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz de sistemas L4000

Ventajas para el cliente

  • Los tiempos de respuesta rápidos reducen las distancias de seguridad, ahorrando espacio en el área de producción
  • Configuración sencilla sin recursos adicionales, únicamente con la ayuda de puentes

Visión general

Unidad de evaluación para barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz de sistemas L4000

La unidad de evaluación UE401 evalúa las señales de las barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz de sistemas L4000 de forma segura y fiable. Además, es posible llevar a cabo las funciones de bloqueo de rearranque y control de contactores (EDM).

Lo más destacado
  • Bloqueo de rearranque
  • Control de contactores (EDM)
  • Conexión en cascada de barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Carcasa estrecha

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    Categoría4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo de configuraciónMediante cableado de conexiones
    Anchura de caja22,6 mm
    • 1) Solo en combinación con sensores L40.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba