Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE23-3MF

This product family will be phased out soon
Solución de conexión para interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia

Ventajas para el cliente

  • Ahorro de espacio en armarios de distribución, gracias a su diseño compacto
  • Menores costes gracias a su diseño orientado a las distintas aplicaciones
  • Menor tiempo de inactividad, gracias al diagnóstico rápido a través de informaciones de estado
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Solución de conexión para interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia

El relé de seguridad UE23-3MF supervisa sensores mecánicos, como pulsadores de parada de emergencia o interruptores de seguridad, de forma rápida y eficiente. Las funciones integradas facilitan el restablecimiento manual o automático y supervisan los contactos integrados, así como los contactos de los actuadores, adicionalmente.

Lo más destacado
  • Ideal para la conexión de pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
  • 3 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación
    Nivel de integridad de seguridadSILCL2 (EN 62061)
    CategoríaCategoría de seguridad 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
    Número de circuitos de disparo3
    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba