Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE12-2FG

This product family will be phased out soon
El máximo número de salidas de contacto en el mínimo espacio

Ventajas para el cliente

  • Tiempo de respuesta rápido para distancias de seguridad cortas
  • Ahorro de espacio en armarios de distribución, gracias a su diseño compacto
  • Mínimo esfuerzo de cableado para una puesta en servicio rápida y sencilla
  • Evita salidas innecesarias, con lo que ahorra costes

Visión general

El máximo número de salidas de contacto en el mínimo espacio

El relé de seguridad UE12-2FG es una excelente ampliación de salida para dispositivos de protección optoelectrónicos o controles de seguridad. Para la protección de máquinas e instalaciones, el relé de seguridad recibe las señales electrónicas y conmuta los actuadores de forma fiable.

Lo más destacado
  • Ideal para aplicaciones con dispositivos de protección optoelectrónicos y controles de seguridad con salidas OSSD
  • Tiempo de respuesta rápido de 10 ms
  • Forma compacta
  • 2 salidas de contacto
  • Pueden conectarse en cascada hasta 20 salidas de contacto
  • Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
  • Bornes roscados o bornes roscados conectables
  • Modelo codificado para todas las ranuras de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesAmpliación de salida para OSSD
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    Categoría4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849) 1)
    Número de circuitos de disparo2
    Anchura de caja17,8 mm
    • 1) Con monitorización del circuito de señal de confirmación Y1 - Y2 (control de contactor) mediante dispositivo básico correspondiente.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba