Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE11-4DX

This product family will be phased out soon
Ampliación de contactos con tiempo de retardo para todos los relés de seguridad

Ventajas para el cliente

  • Ofrece todos los circuitos de contacto necesarios en un tamaño compacto
  • Tiempo de retardo para una protección óptima del frenado de una máquina
  • Menor tiempo de inactividad, gracias al diagnóstico rápido a través de informaciones de estado
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Ampliación de contactos con tiempo de retardo para todos los relés de seguridad

El relé de seguridad UE11-4XT sirve para ampliar las unidades de evaluación de la gama de productos de relés de seguridad. Dispone de cuatro salidas de seguridad y dos salidas de aviso, por lo que es capaz de conmutar multitud de actuadores. Todas las salidas de seguridad tienen un tiempo de retardo preestablecido.

Lo más destacado
  • Las ampliaciones de contactos permiten disponer de cuatro salidas de seguridad adicionales para unidades de evaluación de la gama de productos de relés de seguridad
  • 4 salidas de seguridad, 2 salidas de aviso
  • Tiempo de retardo preestablecido
  • Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
  • Modelo codificado para todas las ranuras de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesAmpliación de contacto
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL2 (IEC 61508) 1)

    SILCL2 (EN 62061) 1)

    CategoríaCategoría de seguridad 3 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL d (EN ISO 13849) 1)
    Demora
    Número de circuitos de disparo4
    Anchura de caja22,5 mm
    • 1) Con monitorización del circuito de señal de confirmación Y1 - Y2 (control de contactor) mediante dispositivo básico correspondiente.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba