Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
UE10-3OS

This product family will be phased out soon
Ampliación de salida universal

Ventajas para el cliente

  • Ofrece todos los circuitos de contacto necesarios en un tamaño compacto
  • Menor tiempo de inactividad, gracias al diagnóstico rápido a través de informaciones de estado
  • Intercambio rápido y sin necesidad de herramientas gracias a los bornes roscados conectables codificados
  • Combina las ventajas del clásico relé con la sencilla tecnología de conmutación

Visión general

Ampliación de salida universal

El relé de seguridad UE10-3OS ofrece todos los circuitos de contacto necesarios. Recibe de los sensores las señales relacionadas con la seguridad y envía esta información a los contactos internos, que conmutan los actuadores. Además, el relé de seguridad permite llevar a cabo diagnósticos y muestra el estado del sistema.

Lo más destacado
  • Ideal para aplicaciones con dispositivos de protección optoelectrónicos y controles de seguridad con salidas OSSD
  • Ampliación de salida para el procesamiento seguro de señales de salida OSSD
  • 3 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
  • Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
  • Modelo codificado para todas las ranuras de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesAmpliación de salida para OSSD
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    Categoría4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849) 1)
    Número de circuitos de disparo3
    Anchura de caja22,5 mm
    • 1) Con monitorización del circuito de señal de confirmación Y1 - Y2 (control de contactor) mediante dispositivo básico correspondiente.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba