Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
Standstill Monitor

Monitorización de paradas sin sensores adicionales

Ventajas para el cliente

  • Montaje e instalación rápidos gracias a que no requiere ningún cableado adicional
  • Fácil puesta en servicio usando un destornillador
  • Fácil de incorporar a sistemas existentes, puesto que no requiere montar sensores adicionales

Visión general

Monitorización de paradas sin sensores adicionales

Standstill Monitor MOC3ZA es un controlador de paradas para los accionamientos de una máquina y protege de los movimientos peligrosos. Mide la tensión residual, por lo que la monitorización de las paradas no requiere ningún sensor adicional, de modo que es adecuado para aplicaciones en motores trifásicos, monofásicos y de corriente continua. Para optimizar su integración en el entorno laboral, Standstill Monitor MOC3ZA está disponible en tres variantes diversas, de acuerdo con la tensión de alimentación.

Puede conectarse a todas las soluciones de control seguras de SICK mediante contactos de seguridad de accionamiento forzado.

Lo más destacado
  • Supervisión de parada mediante la medición de la tensión residual
  • 3 contactos de cierre, 1 contacto de apertura en forma de contactos de seguridad de accionamiento forzado
  • 2 salidas de aviso (semiconductor)
  • 1 salida de aviso (contacto de cierre)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tensión máxima de conexión del motor: 690 V
  • Umbral de tensión y tiempo de parada ajustables

 

safetyIQ

Descubra la protección inteligente para lograr mayor productividad

Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesMotion Control
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo de configuraciónMediante interruptor giratorio
    Funciones de seguridad de los accionamientosReposo
    Interfaz de encoderMedición de la tensión del motor
    Anchura de caja45 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba