Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
Speed Monitor

Protección segura en modo de mantenimiento

Ventajas para el cliente

  • Sencilla puesta en servicio solo con un destornillador: reduce el tiempo de instalación
  • Ayuda de uso para las herramientas Flexi Soft Designer y Flexi Classic Configurator
  • Evaluación adicional del encoder HTL
  • Se pueden colocar varios ejes en cascada

Visión general

Protección segura en modo de mantenimiento

Speed Monitor es un monitor de velocidad y de paradas que protege de los movimientos peligrosos monitorizando de modo seguro la velocidad. Cubre las funciones de seguridad de accionamientos SLS (safety limited speed, límite de velocidad segura) y SSM (safe speed monitor, monitorización de velocidad segura). Adicionalmente ofrece diferentes modos operativos de la función de monitorización: con dos señales independientes del iniciador o con una señal del iniciador y otra señal adicional. Además, Speed Monitor puede conectarse a todos los controladores de seguridad de SICK.

Lo más destacado
  • Monitorización de velocidad y paradas
  • 4 salidas seguras de semiconductores
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Frecuencia máxima de entrada: 2 kHz
  • Límite de velocidad/frecuencia de monitorización ajustables de 0,1 a 9,9 Hz o de 0,5 a 99 Hz según la variante
  • 2 salidas de aviso para la información de fallos y de estado
  • LED de diagnóstico

 

safetyIQ

Descubra la protección inteligente para lograr mayor productividad

Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesMotion Control
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Categoría4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo de configuraciónMediante interruptor giratorio
    Funciones de seguridad de los accionamientos

    Reposo

    Límite de velocidad segura (SLS)

    Monitorización de velocidad segura (SSM)

    Interfaz de encoder

    Proxy

    Encoder incremental A/B, HTL, 12 V o 24 V

    Anchura de caja22,5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba