Contacto
Comentarios

Relés de seguridad
ReLy

Confíe en los relés de seguridad de SICK

Ventajas para el cliente

  • Distancias de seguridad cortas gracias a tiempos de respuesta rápidos para máquinas compactas y una elevada productividad
  • Puesta en servicio sencilla y cambio rápido de los módulos gracias a los bornes de conexión enchufables y al desbloqueo del carril DIN con un solo clic
  • Más espacio en el armario de distribución gracias a la carcasa estrecha
  • Gran variedad de interfaces de diagnóstico para la resolución intuitiva de errores
  • Cableado e instalación muy sencillos: solo es necesario un diagrama de conexión por módulo

Visión general

Confíe en los relés de seguridad de SICK

Los relés de seguridad de la gama de productos ReLy supervisan las funciones de seguridad y los sensores de seguridad hasta el PL e. La gama de productos ReLy se caracteriza por su claro diseño. Cada módulo ReLy esconde en su interior todo aquello que necesita un relé de seguridad moderno: hasta 4 rutas de contacto para la desconexión segura de máquinas, tiempos de respuesta rápidos para distancias de seguridad cortas, bornes de conexión enchufables para tiempos de espera reducidos, una carcasa estrecha para mayor espacio en el armario de distribución y amplias posibilidades de diagnóstico para una resolución rápida y sencilla de los errores. La elección del producto correcto depende tan solo del tipo de sensor que debe conectarse.

Lo más destacado
  • Relé de seguridad para supervisar dispositivos de protección sin contacto e interruptores de seguridad
  • Hasta PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Hasta 4 salidas de seguridad y tiempos de respuesta cortos
  • Carcasa estrecha y fácil de manejar
  • Bornes de conexión enchufables
  • Diagnóstico mediante elementos LED de estado y salidas de aviso

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicacionesUnidad de evaluación / Ampliación de salida para OSSD / Unidad de evaluación para aplicaciones de categoría de parada 1
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Categoría4 (ISO 13849-1)
    Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
    Supervisión del sensor

    Supervisión del tiempo de discrepancia

    Detección de cortocircuito

    Monitorización de secuencias

    Tiempo de respuesta típico

    10 ms

    12 ms

    Tipo de configuraciónMediante cableado de conexiones / Mediante cableado de conexiones / Conmutadores DIP
    Anchura de caja18 mm / 28 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba