Safe Motion Control:
procesos seguros y sin cortes

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Con Safe Motion Control de SICK se puede supervisar el movimiento de una máquina en cualquier momento. Todas las señales que provienen de los sensores de seguridad y de los actuadores se pueden fusionar. De este modo se genera información que permite deducir si un operador de la máquina se encuentra efectivamente en riesgo de sufrir algún percance al entrar o intervenir en la zona de peligro. Si no existe peligro, también se puede permitir la intervención en la máquina mientras el proceso continua en marcha. Con ello, se producen menos tiempos de parada y menos conmutaciones erróneas. Aumenta la eficiencia y la disponibilidad de las máquinas y de las instalaciones.

 

Aplicaciones móviles

La solución ideal para sistemas de transporte sin conductor en los que puede haber personas en la zona de peligro. Los campos de protección de los escáneres láser de seguridad conmutan en función de la velocidad medida por encoder. Se pueden supervisar la velocidad y las rampas de frenado. Estas funciones permiten un aprovechamiento más eficaz del espacio disponible.

Aplicaciones fijas

Safe Motion Control detecta las paradas en las máquinas y permite la intervención inmediata. Esto posibilita un cambio más rápido de herramientas y piezas de trabajo en las máquinas protegidas con puertas, cubiertas ópticas u otros dispositivos de seguridad similares. La supervisión de la velocidad permite además unas operaciones de mantenimiento más eficientes y seguras.


Nuestras soluciones para su aplicación de Safe Motion Control