Diferentes sectores industriales, diferentes tareas, diferentes retos... SICK suministra diferentes soluciones para la conexión en serie de sensores. Para seleccionar la solución adecuada para usted, varios criterios resultan decisivos: la seguridad, el diagnóstico, el cableado, la rentabilidad y la flexibilidad.
Nuestras soluciones para la conexión de sensores en cascada segura sin diagnóstico

Sin necesidad de mucho cableado y con una alta eficiencia de inversión, es la solución sencilla y económica para su conexión de sensores en cascada segura. Benefíciese usted también y encuentre el producto adecuado para su máquina.
Nuestras soluciones para la conexión de sensores en cascada segura con diagnóstico

Con las opciones ampliadas de diagnóstico se reducen los tiempos de parada innecesarios y también los costes de mantenimiento y reparación. Flexi Loop ofrece además una alta flexibilidad en la conexión de sensores en cascada segura para distintos modelos de sensor.
Obtenga más información sobre la conexión de sensores en cascada segura
Elimine el enmascaramiento de fallos en sus máquinas con las soluciones de sensores de SICK