Identificación de las mercancías mediante códigos de barras en soportes de carga variables

La disposición de una estación de lectura fija que recorra la carretilla industrial es perfecta para la identificación del soporte de carga completo, incluidos la mercancía y el embalaje. El dispositivo de lectura y escritura RFID RFU63x registra todas las etiquetas RFID presentes mediante una lectura de grupo. Si también fuera necesario tener en cuenta la dirección del movimiento, es posible hacerlo con el RFU65x equipado con detección de paso.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Integración sencilla, inteligencia de serie
    • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
    • Alcance de lectura de hasta 10 m
    • Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
    • Hasta 4 antenas externas
    • Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
    • Apto para SICK AppSpace
    • Construcción robusta según IP67

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información