Control de movimientos a través de HIPERFACE®

Por norma general, los vehículos de transporte sin conductor (FTF) con servomotores síncronos suelen disponer de sistemas de realimentación del motor para determinar y regular la velocidad y el sentido de la marcha. Para que las señales del motor se transfieran de forma segura al servoregulador se utilizan, por ejemplo, las variantes SKS/SKM36 o SRS/SRM50 con interfaz HIPERFACE®. Adicionalmente, como componente del controlador de seguridad Flexi Soft, el control de movimiento Drive Monitor FX3-MOC también utiliza esta interfaz para la supervisión segura de los movimientos del vehículo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Sistema de realimentación del motor de alta resolución
    • Sistema de realimentación del motor para el rango de potencia alto
    • 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
    • Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
    • Interfaz HIPERFACE®: programación del valor de posición y placa de características electrónica
    • Semieje y eje cónico con varios pares de apoyo
    • Versión empotrada, superficial o autónoma
    • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SRS50S/SRM50S...)
    • Conforme a RoHs
    Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
    • Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia estándar
    • 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
    • Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
    • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
    • Interfaz HIPERFACE®
    • Versión empotrada y autónoma
    • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SKS36S/SKM36S-H...)
    • Conforme a RoHs