Control de accesos para la protección de personas en estaciones de preparación de pedidos

Cuando se utilizan plataformas móviles en las estaciones de preparación de pedidos, garantizar una interacción segura entre máquinas y personas tiene la máxima prioridad. Los sensores de distancia seguros DT35-S detectan con fiabilidad si la plataforma móvil se encuentra en la posición deseada. Dependiendo de la altura del vehículo, el controlador de seguridad emite una señal de muting retardada a las cortinas fotoeléctricas de seguridad. De esta forma se protege la seguridad de los empleados en estaciones de preparación de pedidos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensor de distancia seguro para numerosas aplicaciones
    • Rango de detección desde 0,05 m hasta 8,5 m
    • Salida analógica y digital segura
    • Tamaño compacto
    • IO-Link
    • Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)