Contacto
Comentarios

Detección de pliego doble en el apilamiento de células de batería

El apilamiento de las láminas de electrodo y de separador es muy importante para la fabricación de células de batería. Si por estar adheridas, se toman varias láminas idénticas simultáneamente, el resultado es una célula defectuosa. El sensor multitarea inductivo IDF detecta con fiabilidad electrodos suspendidos uno al lado del otro, minimizando así los productos de rechazo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos IDF
    Detección sencilla y segura de láminas dobles
    • Formatos: M8 y M12
    • Detección de láminas dobles metalizadas
    • Características eléctricas: CC, 4 hilos
    • Rango de temperaturas: –25 °C a +70 °C
    • Tipo de protección: IP 68
    • Detección independiente de la posición de la pinza
    • Aprendizaje mediante cable o IO-Link
Arriba