Contacto
Comentarios

Seguridad gracias a los interruptores de cable

Mediante los interruptores de cable, los operarios pueden llevar el sistema a un estado seguro en caso de peligro. El i110RP le permite implementar soluciones conformes con todos los requisitos legales aplicables. Se trata de una solución de seguridad idónea para sistemas de transporte largos, puesto que permiten ejecutar la función de conmutación en cualquier punto del sistema de transporte. Los contactos de aviso adicionales (contactos de cierre) sirven para visualizar el estado de conmutación y poder localizar rápidamente el origen del fallo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos i110RP
    Protección de seguridad a larga distancia
    • Interruptor con cable de hasta 30 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
    • Carcasa metálica con indicador de ajuste y palanca giratoria de desbloqueo
    • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
    • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
    • Conforme a las normas EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Arriba